QUINT4-PS/24-48DC/48DC/2/PT - DC/DC转换器
1098676

初级开关DC/DC转换器, QUINT POWER, DIN导轨安装, 输入: 24 V DC - 48 V DC, 输出: 48 V DC / 2 A

產品細節









相容的產品



您的優勢

最强大的输出端:轻松扩展系统,可靠启动大型负载并触发微型断路器
最全面的信号指示:预防性功能监控可在故障发生前报告临界运行状态
可选择插拔式和螺钉连接方式

經常問的問題


DC/DC转换器可用于哪些应用?

即使在电压波动的情况下,DC/DC转换器也能改变或稳定电压电平,并为您的应用提供稳压电源。它们可补偿长电缆传输的压降,并且电流隔离能防止对敏感负载和系统组件造成干扰。


是否可在应用中使用QUINT DC/DC转换器选择性触发标准微型断路器?

不能,只有在使用功率>100 W的QUINT DC/DC转换器时,才可以通过SFB Technology技术安全触发标准微型断路器。