QUINT-PS/24DC/12DC/ 8 - DC/DC转换器
2320115

用于导轨安装的QUINT DC/DC转换器,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),输入:24 V DC,输出:12 V DC/8 A

產品細節









相容的產品



您的優勢

通过静态POWER BOOST功率裕度长时间提供高达125%于额定电流的电流,可靠启动大型负载
预防性功能监视机制在故障发生前提示临界工作状态
持续电压:输出电压即使在较长电缆末端也可再次生成
可支持对多种电压级别的转换
电气隔离:用于设置独立供电的系统

經常問的問題


DC/DC转换器可用于哪些应用?

即使在电压波动的情况下,DC/DC转换器也能改变或稳定电压电平,并为您的应用提供稳压电源。它们可补偿长电缆传输的压降,并且电流隔离能防止对敏感负载和系统组件造成干扰。


是否可在应用中使用QUINT DC/DC转换器选择性触发标准微型断路器?

是的,对于功率>100 W的QUINT DC/DC转换器,标准微型断路器可通过SFB Technology技术安全触发。在设计时,请参考下载区内“其他资料”中的SFB配置矩阵。