适用于MCR技术的MINI DC/DC转换器。
DC/DC转换器可改变电压电平,可在长电缆末端重新生成电压或通过电隔离方式创建独立的供电系统。
MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7
-
DC/DC转换器
2320021
请在新系统中使用以下产品项目:1098676。
用于DIN导轨安装的MINI DC/DC转换器,初级开关模式,输入:12 V DC - 24 V DC,输出:48 V DC/0.7 A
產品細節
UL认证
核准 ID: E211944EAC
核准 ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL认证
核准 ID: E123528cUL Listed
核准 ID: E123528DNV
核准 ID: TAA000030XCoC / Compliance Statement
核准 ID: 19-004-01cUL Listed
核准 ID: E199827UL认证
核准 ID: E199827相容的產品
您的優勢
电气隔离:用于设置独立供电的系统
可支持对多种电压级别的转换
持续电压:输出电压即使在较长电缆末端也可再次生成