SACC-PO12MRD-4CT-CL SH PN
-
数据连接器
1177419
数据连接器,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-位置,屏蔽,插头 弯头 M12 推拉外锁,编码: D,压接,螺圈材料: PA 6.6,电缆外径 6.5 mm ... 10 mm,不带压接插针
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
相容的產品
您的優勢
采用独立于制造商的自锁技术,轻松实现可靠连接,即插即用
接线空间极小且接线密度极高,因此极其紧凑
连接器如未卡接到位,则重新弹出
即使受到极端机械应力,也能实现可靠的屏蔽连接
连接牢靠,适用于具有高冲击和振动负载的轨道交通应用