VS-09-PROFIBUS-SC-BK
-
D-SUB连接器
1405523
D-SUB连接器, 保护等级: IP67, 位数: 9, 标识材料: 塑料, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: AWG 26- 16, 电缆出口: 斜角, 内置终端电阻, 壳体尺寸: 1, 颜色: 黑色, PROFIBUS
D-SUB连接器, 保护等级: IP67, 位数: 9, 标识材料: 塑料, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: AWG 26- 16, 电缆出口: 斜角, 内置终端电阻, 壳体尺寸: 1, 颜色: 黑色, PROFIBUS
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
| • 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
| • 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
| • 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
| • 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
| • 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
| • 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
| • 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
| • 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
| • 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。 | |
| • 仅在完全插入连接器后才能操作此连接器。 | |
| • 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
| • 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
| 应用 | PROFIBUS |
| 类型 | D-SUB |
| 传感器类型 | PROFIBUS |
| 位数 | 9 |
| 连接图表 | D-SUB |
| 出线口编号 | 2 |
| 屏蔽 | 有 |
| 电缆出口 | 斜角 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压(III/3) | 50 V |
| 额定过电压 | 0.5 kV |
| 额定电流 | 1 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 16 (刚性) |
| 26 ... 18 (柔性) | |
| 导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² (刚性) |
| 0.14 mm² ... 1 mm² (柔性) | |
| 宽度 | 59 mm |
| 深度 | 105.6 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 电缆密封材料 | CR/NBR |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | 镀镍外镀金 |
| 接触件载体材料 | PBTP |
| 电缆外径 | 5 mm ... 9 mm |
| 单根导线的剥线长度 | 7 mm |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 200 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 75 °C |
| 訂購號 | 1405523 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | ABNCBA |
| GTIN | 4046356432948 |
| 每件的重量(含包裝) | 93.2 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 93.2 g |
| 關稅稅率代號 | 85366990 |
| 產地 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440290 |
| ETIM 10.0 | EC003083 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
| SCIP | 24f5a3de-c4b4-4ba2-a445-86b74babc25e |