HC-12S2000
-
压接插针
1623431
压接插针, 孔式插头, 车削, 触点直径: 1 mm, 接线容量: 0.14 mm2 ... 0.56 mm2, 插针材料: CuZn, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1244902
產品細節
相容的產品
您的優勢
压接连接:防振和耐高温组装
压接插针, 孔式插头, 车削, 触点直径: 1 mm, 接线容量: 0.14 mm2 ... 0.56 mm2, 插针材料: CuZn, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1244902