CK1,6-ED-1,00BU AG
-
压接插针
1663420
压接插针, 系列: HC-M-12, 孔式插头, 车削, 触点直径: 1.6 mm, 接线容量: 0.75 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , 插针材料: 铜合金
压接插针, 系列: HC-M-12, 孔式插头, 车削, 触点直径: 1.6 mm, 接线容量: 0.75 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , 插针材料: 铜合金