cUL认证
核准 ID: E335019-20111129額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
电源 | 600 V | 3.5 A | ||
信号 | 60 V | 3.5 A |
UL认证
核准 ID: E335019-20111129額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
电源 | 600 V | 3.5 A | ||
信号 | 60 V | 3.5 A |
UL认证
核准 ID: E153698-20140124額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
电源 | 600 V | 3.5 A | ||
信号 | 60 V | 3.5 A |
cUL认证
核准 ID: E153698-20140124額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
电源 | 600 V | 3.5 A | ||
信号 | 60 V | 3.5 A |