RC-17P1N12M050 - 耦合连接器
1601371

M23,耦合连接器, 系列: RC,垂直塑料护套,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 17,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,浸焊,电缆直径范围: 4.5 mm ... 5.5 mm, 编码: N, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

產品細節








相容的產品