UL认证
核准 ID: E118976| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 50 A | - 8 | ||
UL认证
核准 ID: E468743| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 45 A | |||
插芯,位数: 2+PE, 尺寸: D7, 每位接线数目: 1, 针式插头, 压接, 400 V,40 A, 1.5 mm2 ... 10 mm2, 应用: 电源
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 50 A | - 8 | ||
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 45 A | |||