HC-B 16-I-DT-M
-
插芯
1648254
HEAVYCON针式插芯,B16系列,16芯,直插式连接
產品細節
概述 | 适用于HEAVYCON-ADVANCE B16系列外壳以及HEAVYCON B32系列外壳。通过CP-HC (1686478)防插错编码条进行编码。HC-B6.../ HC-B10... 用于2个防插错编码条。HC-B16.../ HC-B24...用于 4个防插错编码条。仅在无负载/电压时,才能进行插拔式连接。 |
组装说明 | 1) 可连接单股柔性导线。 可连接带冷压头的柔性导线: 0.5 mm² ... 2.5 mm²,带/不带绝缘套管,长度: 10 mm。 2) SZF0-0.4x2.5螺丝刀(类似DIN 5264标准)。 |
适用B16类外壳。 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 也可使用CP-HC(1686478)防插错编码。 HC-B6.../HC-B10...系列可使用2个防插错编码。 HC-B16.../HC-B24...系列可使用4个防插错编码。 通过一个螺丝刀安装/拆除0.5 - 0.75 mm²导线。 |
产品类型 | 固定芯数的插芯 |
系列 | HC-B |
类型 | B16 |
B32 | |
位数 | 16 |
连接图表 | 16+PE |
触点编码 | 1 - 16 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
尺寸图 |
|
高度 | 35.5 mm |
长度 | 84.5 mm |
钻孔距离,水平 | 77.5 mm |
连接技术 | |
连接系统 | 直插式连接 |
导线连接 | |
导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导线横截面AWG | 20 ... 14 |
单根电线的剥线长度 | 10 mm (13 mm带冷压头) |
额定电压(III/3) | 500 V |
额定过电压 | 6 kV |
额定电流 | 16 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 500 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
接触件材料 | 铜合金 |
材料接触表面 | Ag |
接触件载体材料 | PA |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C (包括针位加热) |
结构和测试规定 | DIN EN 61984 |
DIN EN 60664 | |
IEC 60352 | |
测试 | DIN EN 61984 |
DIN EN 60664 | |
IEC 60352 |
訂購號 | 1648254 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF7ABC |
GTIN | 4046356092388 |
每件的重量(含包裝) | 94.74 g |
每件的重量(不含包裝) | 94.73 g |
關稅稅率代號 | 85366990 |
產地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg