SACC-MCI-M12MS-5CON/0,5 - 插芯
1440818

插芯,通用,5-位置,针式插头, 直头, M12,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.34 mm2, 预制TPE绞合线, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

產品細節








相容的產品



您的優勢

方便现场组装:用于快速现场安装的插头式设备连接器
插芯可自由组装,或提供预装李兹线的型号
组装和李兹线长度均可定制
用于信号和功率传输的标准引脚分配,采用统一的设计