SACC-MSB-5SC SH SCO - 连接器
1432680

连接器,5-位置,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: B,蝶型弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm

產品細節








相容的產品



您的優勢

防护等级高,能在现场安全使用
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
回拉式弹簧连接:压紧力大,即使在有冲击和振动的情况下也能保证安全连接
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽