cUL认证
核准 ID: FILE E 221474額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A |
UL认证
核准 ID: FILE E 221474額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A |
连接器,通用,5-位置,插头 弯头 7/8"-16UNF,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg13,5,电缆外径 10 mm ... 12 mm,主动接地式触点3
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A |