最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術的產品瀏覽器
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
智慧服務
適用於 Niagara Framework 的自動化技術
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
教育解决方案
過程工業
Power-to-X
過程自動化
海事與離岸
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
SACC-M12FS-5CON-PG 9-SH VA - 连接器
SACC-M12FS-5CON-PG 9-SH VA
-
连接器
1554762
传感器/执行器连接器,孔式,直头,5芯,M12屏蔽,螺钉连接,高级钢螺圈,电缆采用Pg9螺纹连接
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
位数
5
出线口编号
1
屏蔽
有
编码
A
电缆出口
直头
Pg螺钉连接
Pg9
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
3
尺寸
外部尺寸
外径
6 mm ... 8 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
NBR
夹具本体材料
不锈钢
接触件材料
CuZn
材料接触表面
Au
接触件载体材料
PA 6.6
螺钉连接材料
不锈钢
连接数据
导线连接
连接方式
螺钉连接
接线横截面
0.25 mm² ... 0.75 mm²
可连接导线横截面AWG
24 ... 18
电气特性
接触电阻
≤ 3 mΩ
绝缘电阻
≥ 100 MΩ
额定电压 U
N
60 V DC
48 V AC
额定电流I
N
4 A
连接器
连接1
插座设计
孔式
插座出线
直头
插座螺纹类型
M12
编码
A
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
IP69K
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器)
-40 °C ... 85 °C
商業資料
訂購號
1554762
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
1 件數
產品密鑰
AF2CBA
GTIN
4046356170246
每件的重量(含包裝)
57.7 g
每件的重量(不含包裝)
57.7 g
關稅稅率代號
85366990
產地
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
相容的產品
Expand all
Collapse all
Product Help