SACC-M12FS-4QO-0,5-CM VA
-
连接器
1426362
连接器,通用,4-位置,孔式 直头 M12,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 不锈钢1.4404,电缆外径 4 mm ... 7 mm
產品細節
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 传感器类型 | 通用 |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 电缆出口 | 直头 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 长度 | 58 mm |
| 接合螺母扳手规格 | 16 mm |
| 扳手规格,埋头螺母 | 15 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 4 mm ... 7 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | FKM |
| FKM | |
| 夹具本体材料 | PA-GF |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 不锈钢1.4404 |
| 缆线绝缘材料 | PVC/PE/PP/橡胶 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 快速免剥线连接 |
| 接线横截面 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² (柔性) |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 20 (柔性) |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12 螺圈) |
| 4 Nm (压紧螺母) | |
| 针位分配 | |
| 触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 = BN |
| 2 = WH | |
| 3 = BU | |
| 4 = BK | |
| 额定过电压 | 2.5 kV |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 孔式 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 编码 | A |
| 信号类型/分类 | 通用 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 50 °C (组装时) |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
| 訂購號 | 1426362 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | AF2CCA |
| GTIN | 4055626459363 |
| 每件的重量(含包裝) | 28.7 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 22.22 g |
| 關稅稅率代號 | 85366990 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121413 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 1.308千克二氧化碳当量 |
相容的產品
您的優勢
防护等级高,能在现场安全使用
绝缘层位移连接:创新省时的安装方式,无需剥线
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg