IPD PL 5P2,5 M BK - 连接器
1088668

连接器,接线方式: 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 4+PE,针式插头,0.5 mm2 ... 2.5 mm2,600 V,17.5 A,PA,黑色,编码: P,电缆外径: 7 mm ... 11 mm 和 11 mm ... 16 mm

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品




您的優勢

组件可直接插拔,配电更轻松
采用Push-Lock直插式连接,实现简便、快速的现场布线
全系统防护等级达IP66、IP68和IP69K,恶劣环境下亦可实现可靠安装
即使在极其不易安装的条件下,无需工具也可完成安全锁紧
预制电缆组件实现快速调试