IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-64672_B1_B2| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 10 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40043445| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 10 A | 1.5 - 2.5 | ||
连接器外壳, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 10 A, 接线方式: 压接, 针距: 6.2 mm, 深度: 32.4 mm, 宽度: 11.3 mm, 高度: 14.95 mm, 位数: 2, 颜色: 灰色, 安装方式: 插拔式安装
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 10 A | |||
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 10 A | 1.5 - 2.5 | ||