ES-FT-BPC-B 95-120 OG - 连接器
1298082

连接器, 产品范围: BPC, 颜色: 橙色, 位数: 1, 最小导线横截面: 95 mm2, 最大导线横截面: 120 mm2, 额定电压: 1500, 额定电流: 350 A, 连接方法: 螺纹/焊接

產品細節









相容的產品



您的優勢

“三防一转”的专利设计
安全锁扣
360°自由旋转,灵活接线
安装防呆机制
防触电保护
防错插以及防短路