TÜV SÜD Type tested
核准 ID: 704071905102-03額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 120 A | 16 - 25 |
UL认证
核准 ID: E511681-20200609額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 120 A | - 4 |
连接器, 产品范围: BPC, 颜色: 橙色, 位数: 1, 额定电压: 1500, 额定电流: 120 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 针式插头
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 120 A | 16 - 25 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 120 A | - 4 |