ES-C4M-S-CO2 6-16 - 连接器
1633242

连接器, 产品范围: BPP, 颜色: 蓝色/黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 6 mm2, 最大导线横截面: 16 mm2, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 38 A, 连接方法: 弹簧, 最小电缆直径: 5.5 mm, 最大电缆直径: 10 mm

產品細節








相容的產品



您的優勢

便捷、安全的回拉式弹簧连接
得益于镀银触点可得到高收益
无需特殊工具,可轻松释放
一体式DC连接器