QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT
   - 
  导线连接器
    
      1440112
      
      
    
  
      导线连接器,位数: 2+PE,17.5 A,PA,黑色,编码: 防插错编码条
產品細節
相容的產品
您的優勢
创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
        一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
        根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
        简单而安全 —— 将电缆连接器与插拔式连接器和耦合连接共同使用,您可以对电缆进行快速维修与扩展