SC 4/ 1-L BU - COMBI插座
3042609

COMBI插座, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 颜色: 蓝色

產品細節









相容的產品



您的優勢

ST-COMBI连接提供了用户可自行安装的解决方案
插头可根据需要通过相互单位卡接在现场直接组装
针对轨道交通应用进行了测试