MM-WML-Flag聚烯烃自黏式标签可用作进行导线标识的预穿孔材料。有水平和垂直两种型号。
MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK
-
电缆标记旗
1116143
电缆标记旗, 盘卷, 白色/黑色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK GO, 电缆直径范围: 1 ... 6 mm, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 145, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 20 mm
產品細節
相容的產品
您的優勢
采用热转移打印方式创建的用于工业应用的高品质耐溶剂标识解决方案
预打孔的几何形状让使用变得简单方便
简单高效的料盒系统:包括要打印的材料以及相应的色带
追溯标识与使用台式滚筒打印机创建的现有标识之间没有可见的差异
自黏式电缆标识可以双面打印
材料已经过cUL认证
得益于创新的材料成分,打印每一个标签时都可以实现零浪费