FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK
-
电缆
2289670
圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-位置); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-位置); 电缆长度: 9.5 m
產品細節
产品类型 | 系统电缆 |
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
绝缘 | 功能性绝缘 |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
环境条件 | |
保护等级 | IP00 |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
环境温度(运行) (固定式安装) | -40 °C ... 70 °C (固定式安装) |
环境温度(运行) (活动式安装) | -10 °C ... 70 °C (活动式安装) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
标称工作电压 (AC) | ≤ 25 V AC |
标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
电流 (每路径,50°C) | ≤ 1 A |
电流 (每路径,70°C) | ≤ 0.6 A |
电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 63 V |
额定过电压 | 0.6 kV |
所支持的控制器 SIEMENS S7-1500 | |
适用的I/O卡件 | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
6ES7531-7KF00-0AB0 | |
6ES7531-7NF00-0AB0 | |
6ES7531-7NF10-0AB0 | |
6ES7531-7PF00-0AB0 | |
6ES7532-5HF00-0AB0 | |
所支持的控制器 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
适用的I/O卡件 | CPU 313C |
CPU 313C-2DP | |
CPU 313C-2PtP | |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH01-0AB0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-1KF01-0AB0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7350-2AH01-0AE0 | |
6ES7357-4AH01-0AE0 | |
所支持的控制器 SIEMENS S7-400 | |
适用的I/O卡件 | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
6ES7421-7BH01-0AB0 | |
6ES7421-7DH00-0AA0 | |
6ES7422-1BL00-0AA0 | |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
6ES7431-0HH0-0AB0 | |
6ES7431-1KF00-0AB0 | |
6ES7431-1KF10-0AB0 | |
6ES7431-1KF20-0AB0 | |
6ES7431-7KF00-0AB0 | |
6ES7431-7KF10-0AB0 | |
6ES7431-7QH00-0AB0 | |
6ES7432-1HF00-0AB0 | |
所支持的控制器 SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
适用的I/O卡件 | DDI 353 |
DDI 841 | |
DDI 853 | |
DAI 340 | |
DAI 440 | |
DAI 453 | |
DDO 353 | |
DDM 390 | |
ACI 030 | |
ACI 040 | |
ATI 030 | |
ARI 030 | |
AVI 030 | |
ACO 020 | |
ACO 130 | |
AVO 020 | |
EHC 105 | |
EHC 202 | |
所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
适用的I/O卡件 | 1756-IA16I |
1756-IB16D | |
1756-IB16I | |
1756-IB32 | |
1756-IH16I | |
1756-OB32 | |
1756-IF8 | |
1756-IF16 | |
1756-HSC | |
1756-M02AE | |
所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
适用的I/O卡件 | 1771 IBN |
1771 OBN | |
所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C200 | |
适用的I/O卡件 | TC-IDK 161 |
TC-IDX 161 | |
TC-IDJ 161 | |
TC-IDD 321 | |
TC-ODD 321 | |
TC-IAH 161 |
电缆长度 | 9.5 m |
50X0.14 [PVC] | |
UL AWM | 2464/1061 |
位数 | 50 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 50X0.14 [PVC] |
导线型号 | 圆形系统电缆 |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 50x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.03 mm |
电缆外径 | 10.30 mm ±0.4 mm |
外护套,材料 | 半硬质PVC |
外护套,颜色 | 灰色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
电缆电阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
最小弯曲半径,固定式安装 | 86 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 161 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径) |
无卤素 | 否 |
阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
电缆类型 | 用于连接模块的电缆 |
颜色编码: 单根线芯 | |
黑色 | IDC/FLK50 (1) IDC/FLK50 (1) |
棕色 | IDC/FLK50 (2) IDC/FLK50 (2) |
红色 | IDC/FLK50 (3) IDC/FLK50 (3) |
橙色 | IDC/FLK50 (4) IDC/FLK50 (4) |
黄色 | IDC/FLK50 (5) IDC/FLK50 (5) |
绿色 | IDC/FLK50 (6) IDC/FLK50 (6) |
蓝色 | IDC/FLK50 (7) IDC/FLK50 (7) |
紫色 | IDC/FLK50 (8) IDC/FLK50 (8) |
灰色 | IDC/FLK50 (9) IDC/FLK50 (9) |
白色 | IDC/FLK50 (10) IDC/FLK50 (10) |
白色-黑色 | IDC/FLK50 (11) IDC/FLK50 (11) |
白色-棕色 | IDC/FLK50 (12) IDC/FLK50 (12) |
白色-红色 | IDC/FLK50 (13) IDC/FLK50 (13) |
白色-橙色 | IDC/FLK50 (14) IDC/FLK50 (14) |
白色-黄色 | IDC/FLK50 (15) IDC/FLK50 (15) |
白色-绿色 | IDC/FLK50 (16) IDC/FLK50 (16) |
白色-蓝色 | IDC/FLK50 (17) IDC/FLK50 (17) |
白色-紫色 | IDC/FLK50 (18) IDC/FLK50 (18) |
白色-灰色 | IDC/FLK50 (19) IDC/FLK50 (19) |
棕色-黑色 | IDC/FLK50 (20) IDC/FLK50 (20) |
棕色-红色 | IDC/FLK50 (21) IDC/FLK50 (21) |
棕色-橙色 | IDC/FLK50 (22) IDC/FLK50 (22) |
棕色-黄色 | IDC/FLK50 (23) IDC/FLK50 (23) |
棕色-绿色 | IDC/FLK50 (24) IDC/FLK50 (24) |
棕色-蓝色 | IDC/FLK50 (25) IDC/FLK50 (25) |
棕色-紫色 | IDC/FLK50 (26) IDC/FLK50 (26) |
棕色-灰色 | IDC/FLK50 (27) IDC/FLK50 (27) |
棕色-白色 | IDC/FLK50 (28) IDC/FLK50 (28) |
绿色-黑色 | IDC/FLK50 (29) IDC/FLK50 (29) |
绿色-棕色 | IDC/FLK50 (30) IDC/FLK50 (30) |
绿色-红色 | IDC/FLK50 (31) IDC/FLK50 (31) |
绿色-橙色 | IDC/FLK50 (32) IDC/FLK50 (32) |
绿色-蓝色 | IDC/FLK50 (33) IDC/FLK50 (33) |
绿色-紫色 | IDC/FLK50 (34) IDC/FLK50 (34) |
绿色-灰色 | IDC/FLK50 (35) IDC/FLK50 (35) |
绿色-白色 | IDC/FLK50 (36) IDC/FLK50 (36) |
黄色-黑色 | IDC/FLK50 (37) IDC/FLK50 (37) |
黄色-棕色 | IDC/FLK50 (38) IDC/FLK50 (38) |
黄色-红色 | IDC/FLK50 (39) IDC/FLK50 (39) |
黄色-橙色 | IDC/FLK50 (40) IDC/FLK50 (40) |
黄色-蓝色 | IDC/FLK50 (41) IDC/FLK50 (41) |
黄色-紫色 | IDC/FLK50 (42) IDC/FLK50 (42) |
黄色-灰色 | IDC/FLK50 (43) IDC/FLK50 (43) |
黄色-白色 | IDC/FLK50 (44) IDC/FLK50 (44) |
灰色-黑色 | IDC/FLK50 (45) IDC/FLK50 (45) |
灰色-棕色 | IDC/FLK50 (46) IDC/FLK50 (46) |
灰色-红色 | IDC/FLK50 (47) IDC/FLK50 (47) |
灰色-橙色 | IDC/FLK50 (48) IDC/FLK50 (48) |
灰色-黄色 | IDC/FLK50 (49) IDC/FLK50 (49) |
灰色-绿色 | IDC/FLK50 (50) IDC/FLK50 (50) |
现场侧 | |
连接符合标准 | IEC 60603-13 |
连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
连接量 | 1 |
位数 | 50 |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
控制系统侧 | |
连接符合标准 | IEC 60603-13 |
连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
连接量 | 1 |
位数 | 50 |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
訂購號 | 2289670 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | DK2211 |
GTIN | 4017918057732 |
每件的重量(含包裝) | 1,539.1 g |
每件的重量(不含包裝) | 1,509.2 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg