FLK 14/EZ-DR/HF/1000/KONFEK
-
电缆
2314037
预制无卤素圆形电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 14-位置); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 14-位置); 电缆长度: 10 m
產品細節
产品类型 | 系统电缆 |
绝缘特性 | |
绝缘 | 功能性绝缘 |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
环境条件 | |
保护等级 | IP00 |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
环境温度(运行) (固定式安装) | -40 °C ... 70 °C (固定式安装) |
环境温度(运行) (活动式安装) | -10 °C ... 70 °C (活动式安装) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
标称工作电压 (AC) | ≤ 25 V AC |
标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
电流 (每路径,50°C) | ≤ 1 A |
电流 (每路径,70°C) | ≤ 0.6 A |
额定绝缘电压 | 63 V |
额定过电压 | 0.6 kV |
所支持的控制器 SIEMENS S7-1500 | |
适用的I/O卡件 | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
6ES7521-1BH10-0AA0 | |
6ES7521-1BH50-0AA0 | |
6ES7521-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BH00-0AB0 | |
6ES7522-1BH01-0AB0 | |
6ES7522-1BH10-0AA0 | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
6ES7531-7KF00-0AB0 | |
6ES7531-7LH00-0AB0 | |
6ES7531-7MH00-0AB0 | |
6ES7531-7NF00-0AB0 | |
6ES7531-7NF10-0AB0 | |
6ES7531-7PF00-0AB0 | |
6ES7532-5HF00-0AB0 | |
6ES7532-5HD00-0AB0 | |
6ES7532-5ND00-0AB0 | |
所支持的控制器 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
适用的I/O卡件 | CPU 312C |
CPU 313C | |
CPU 313C-2DP | |
CPU 313C-2PtP | |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7321-1BH50-0AA0 | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7321-7BH01-0AB0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BF00-0AB0 | |
6ES7322-8BH01-0AB0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-7HF01-0AB0 | |
6ES7331-7KB02-0AB0 | |
6ES7331-7KF02-0AB0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7332-5HD01-0AB0 | |
6ES7332-5HB01-0AB0 | |
6ES7332-7ND02-0AB0 | |
6ES7332-8TF01-0AB0 | |
6ES7334-0CE01-0AA0 | |
6ES7334-0KE00-0AB0 | |
6ES7335-7HG01-0AB0 | |
6ES7336-4GE00-0AB0 | |
6ES7338-4BC01-0AB0 | |
6ES7350-1AH03-0AE0 | |
6ES7350-2AH01-0AE0 | |
6ES7351-1AH01-0AE0 | |
6ES7352-1AH02-0AE0 | |
6ES7353-1AH01-0AE0 | |
6ES7354-1AH01-0AE0 | |
6ES7355-0VH10-0AE0 | |
6ES7355-1VH10-0AE0 | |
6ES7357-4AH01-0AE0 | |
所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
适用的I/O卡件 | 1756-IN16 |
1756-IA8D | |
1756-IA16 | |
1756-IB16 | |
1756-IC16 | |
1756-OB16E | |
1756-IR6I | |
1756-IT6I | |
1756-OF4 | |
1756-OF6CI | |
1756-OF8 | |
1756-PLS | |
所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C200 | |
适用的I/O卡件 | TC-IDX 081 |
TC-IDA 161 | |
TC-IAH 061 | |
TC-IXR 061 | |
TC-IXL 061 | |
TC-OAH 061 | |
TC-OAV 061 | |
TC-OAV 081 | |
所支持的控制器 SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
适用的I/O卡件 | DDI 353 |
DDI 853 | |
DAI 453 | |
DDO 353 |
电缆长度 | 10 m |
UL AWM | 21946 |
位数 | 14 |
屏蔽 | 无 |
导线型号 | 预制无卤素圆形电缆 |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 14x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.03 mm |
电缆外径 | 5.80 mm ±0.4 mm |
外护套,材料 | 无卤素(2类) |
外护套,颜色 | 灰色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
电缆电阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
最小弯曲半径,固定式安装 | 50 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 93 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径) |
无卤素 | 是 |
阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
电缆类型 | 用于连接模块的电缆 |
颜色编码: 单根线芯 | |
黑色 | IDC/FLK14 (1) IDC/FLK14 (1) |
棕色 | IDC/FLK14 (2) IDC/FLK14 (2) |
红色 | IDC/FLK14 (3) IDC/FLK14 (3) |
橙色 | IDC/FLK14 (4) IDC/FLK14 (4) |
黄色 | IDC/FLK14 (5) IDC/FLK14 (5) |
绿色 | IDC/FLK14 (6) IDC/FLK14 (6) |
蓝色 | IDC/FLK14 (7) IDC/FLK14 (7) |
紫色 | IDC/FLK14 (8) IDC/FLK14 (8) |
灰色 | IDC/FLK14 (9) IDC/FLK14 (9) |
白色 | IDC/FLK14 (10) IDC/FLK14 (10) |
白色-黑色 | IDC/FLK14 (11) IDC/FLK14 (11) |
白色-棕色 | IDC/FLK14 (12) IDC/FLK14 (12) |
白色-红色 | IDC/FLK14 (13) IDC/FLK14 (13) |
白色-橙色 | IDC/FLK14 (14) IDC/FLK14 (14) |
现场侧 | |
连接符合标准 | IEC 60603-13 |
连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
连接量 | 1 |
位数 | 14 |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
控制系统侧 | |
连接符合标准 | IEC 60603-13 |
连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
连接量 | 1 |
位数 | 14 |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
材料信息 | 本产品只有电缆不含卤素。 |
訂購號 | 2314037 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | DK2217 |
GTIN | 4046356091541 |
每件的重量(含包裝) | 526.9 g |
每件的重量(不含包裝) | 497 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |