SM-5ES1N8A8003N
-
电缆连接器
1621191
电缆连接器,直头短型,螺钉锁紧,M40,位数: 2+3+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,电缆直径范围: 12.5 mm ... 17 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SM
產品細節
订货信息: | 单独订购2 x Ø2 mm,4 x Ø3.6 mm压接插针 |
安全注意事项 | |
安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
• 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
• 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。 | |
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
• 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
系列 | SM |
应用 | 电源 |
位数 | 6 |
连接图表 | 2+3+PE |
屏蔽 | 有 |
编码 | N |
螺纹类型 | M40 |
密封材料 | FPM |
外壳材料 | 金属 |
导线连接 | |
连接方式 | 压接 |
触点: 触点组1 | |
接点直径 | 3.6 mm |
额定电流IN | 70 A |
额定电压 UN | 630 V |
过电压等级 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
触点: 触点组2 | |
接点直径 | 2 mm |
额定电流IN | 30 A |
额定电压 UN | 250 V |
过电压等级 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 4 kV |
类型 | 直头短型 |
电缆外径 | 12.5 mm ... 17 mm |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
海拔 | 3000 m |
訂購號 | 1621191 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | ABRBGA |
GTIN | 4046356896955 |
每件的重量(含包裝) | 450.7 g |
每件的重量(不含包裝) | 394.9 g |
關稅稅率代號 | 85366990 |
產地 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
SCIP | ad16ea31-765f-41e9-90d0-bd766922b5e7 |