SF-7ES1N8AR4DUX
-
电缆连接器
1241946
电缆连接器,直头,螺钉锁紧,M23,位数: 4+3+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 7.5 mm ... 14 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SF, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。
產品細節
| 订货信息: | 单独订购4 x Ø1 mm,4 x Ø2 mm压接插针 |
| 应用说明 | SF系列连接器与M23 PRO系列不兼容,不能组合使用。 |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
| • 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
| • 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
| • 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
| • 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
| • 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
| • 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
| • 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
| • 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
| • 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。 | |
| • 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
| • 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
| • 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 系列 | SF |
| 应用 | 电源 |
| 位数 | 8 |
| 连接图表 | 4+3+PE |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | N |
| 螺纹类型 | M23 |
| 标识材料 外壳 | 金属 |
| 密封材料 | FPM |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 压接 |
| 触点: 触点组1 | |
| 接点直径 | 2 mm |
| 额定电流IN | 30 A |
| 额定电压 UN | 630 V |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 触点: 触点组2 | |
| 接点直径 | 1 mm |
| 额定电流IN | 9 A |
| 额定电压 UN | 250 V |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 4 kV |
| 类型 | 直头 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 孔式 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M23 |
| 电缆外径 | 7.5 mm ... 14 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 海拔 | 3000 m |
| 允许湿度(存放/运输) | 50 % ... 65 % |
| 訂購號 | 1241946 |
| 件數/包裝 | 20 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | ABRBFA |
| GTIN | 4063151442637 |
| 每件的重量(含包裝) | 163.5 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 155.04 g |
| 關稅稅率代號 | 85366990 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |