RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 - 电缆连接器
1685518

电缆连接器, 位数: 19, 状态显示: 否; 主电缆连接: M23螺钉锁紧装置, 屏蔽: 有, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

產品細節








相容的產品