CA-12F2N8A8502S - 电缆连接器
1619468

M23,电缆连接器, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 12,旋转方向: 逆向,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 4 mm ... 6 mm, 编码: N, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1243586

產品細節








相容的產品



您的優勢

防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
采用SPEEDCON速连系统,可缩短连接时间
压接连接:防振和耐高温组装