CA-07S1N128008SX
-
电缆连接器
1243614
M23,电缆连接器, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 7,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,焊接,电缆直径范围: 10 mm ... 14.5 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
產品細節
相容的產品
您的優勢
防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
采用SPEEDCON速连系统,可缩短连接时间
焊接连接:成熟的连接技术,适合各种李兹线