CABLE-FLK20/2X14/2,0M/OMR-OUT
-
电缆
2314079
圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 20-位置); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (2x 14-位置); 电缆长度: 2 m
產品細節
产品类型 | 系统电缆 |
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
绝缘 | 功能性绝缘 |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
环境条件 | |
保护等级 | IP00 |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
环境温度(运行) (固定式安装) | -40 °C ... 70 °C (固定式安装) |
环境温度(运行) (活动式安装) | -10 °C ... 70 °C (活动式安装) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
标称工作电压 (AC) | ≤ 25 V AC |
标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
电流 (每路径,50°C) | ≤ 1 A |
电流 (每路径,70°C) | ≤ 0.6 A |
电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 63 V |
额定过电压 | 0.6 kV |
电缆长度 | 2 m |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM | 2464/1061 |
位数 | 10 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 10X0.14 [PVC] |
导线型号 | 圆形系统电缆 |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 10x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.03 mm |
电缆外径 | 6.10 mm ±0.4 mm |
外护套,材料 | 半硬质PVC |
外护套,颜色 | 灰色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
电缆电阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
最小弯曲半径,固定式安装 | 52 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 98 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 |
无卤素 | 否 |
阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
电缆类型 | 用于两个模块的分接头电缆 |
现场侧 | |
连接符合标准 | IEC 60603-13 |
连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
连接量 | 2 |
位数 | 14 |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
控制系统侧 | |
连接符合标准 | IEC 60603-13 |
连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
连接量 | 1 |
位数 | 20 |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
訂購號 | 2314079 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | DK221O |
GTIN | 4046356095761 |
每件的重量(含包裝) | 208.4 g |
每件的重量(不含包裝) | 208.4 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | DE |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg