最近搜尋
登入
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術的產品瀏覽器
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
智慧服務
適用於 Niagara Framework 的自動化技術
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
教育解决方案
過程工業
Power-to-X
過程自動化
海事與離岸
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
智慧城市
運輸基礎設施
水處理和廢水處理
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
CABLE-D25SUB/B/B/1020/KONFEK/S - 电缆
CABLE-D25SUB/B/B/1020/KONFEK/S
-
电缆
2902260
预制圆形屏蔽电缆,带两个25位D-SUB孔式连接器(1:1连接),电缆长度:10.20 m
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
产品类型
系统电缆
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
电气特性
标称工作电压 (AC)
≤ 25 V AC
标称工作电压 (DC)
≤ 50 V DC
电流 (每路径)
≤ 2 A (已放开)
电缆/电线
电缆长度
10.2 m
25X0.25 [PVC]
UL AWM
2464/1061
位数
25
屏蔽
有
光缆类型
25X0.25 [PVC]
导线型号
预制圆形屏蔽电缆
导线结构 信号线
14x 0.15 mm
AWG,信号线
24
导线横截面
25x 0.25 mm²
线径,包括绝缘层
1.2 mm ±0.05 mm
电缆外径
9.80 mm ±0.5mm
外护套,材料
半硬质PVC
外护套,颜色
灰色
导线材料
铜质绞合线
电缆电阻
≤ 80 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻
≥ 20 MΩ*km (20 °C时)
最小弯曲半径,固定式安装
82 mm
最小弯曲半径,移动式安装
155 mm
动态负载能力(弯曲)
最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径)
无卤素
否
阻燃
IEC 60332-1-2(裸电缆)
VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆)
IEC 60332-3-22(裸电缆)
UL VW-1
CSA FT-1
阻油性
能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆)
连接数据
现场侧
连接方式
D-SUB孔式插座板
连接量
1
位数
25
可连接导向横截面 AWG
24
控制系统侧
连接方式
D-SUB孔式插座板
连接量
1
位数
25
可连接导向横截面 AWG
24
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商業資料
訂購號
2902260
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
50 件數
產品密鑰
DK2AI2
GTIN
4046356652216
每件的重量(含包裝)
107.2 g
每件的重量(不含包裝)
107.2 g
關稅稅率代號
85444290
產地
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
(無豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
相容的產品
Expand all
Collapse all
Product Help