SAC-5P-M12MS/0,5-92X/M12MSSHOD - 总线电缆
1422789

总线电缆,CANopen®,DeviceNet™,5-位置,FRNC 无卤素,黑色,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 插头 直头 M12,编码: A,户外应用,带高级钢螺圈

產品細節







相容的產品



您的優勢

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
始终坚固:耐油、紫外线和臭氧,能承受-40°C … +105°C的温度
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽