SAC-4P-M12MSD/60,0-931/M12MSD
-
总线电缆
1569948
总线电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,屏蔽,插头 直头 M12,编码: D,与 插头 直头 M12,编码: D,电缆长度: 60 m
產品細節
产品类型 | 预安装数据电缆 |
传感器类型 | Ethernet |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
编码 | D |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
总线系统 | Ethernet |
信号类型/分类 | Ethernet CAT5, 100 Mbps |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 60 V |
额定电流IN | 4 A (插头/插座符合IEC 61076-2-101标准要求,须遵守电缆技术数据) |
传输速度 | 100 Mbps |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 4 |
防插错编码类型 | D (数据) |
连接2 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 4 |
防插错编码类型 | D (数据) |
电缆长度 | 60 m |
以太网柔性CAT5,2对 [93E] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 42 kg/km |
UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
接线标准/规范 | 电气要求 EN 50288-2-2 |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 以太网柔性CAT5,2对 [93E] |
导线结构 | 2x2xAWG26/7,SF/UTP |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 2x 2x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 0.98 mm |
电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色 |
厚度,外部护套 | 1.20 mm |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 2对绞线绞合在2根绞合型填充线芯上 |
光缆屏蔽盖板 | 70 % |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz) |
回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
电缆容量 | 大约 45 nF/km (1 kHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 100 V (峰值,不适用于高功率应用) |
线芯测试电压/线芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
电缆的载流能力 | 2.00 A (符合DIN VDE 0891-1标准) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
拉伸强度 | ≤ 80 N |
近端串扰衰减 (NEXT) | 65.3 dB (1 MHz) |
56.3 dB (4 МHz) | |
50.3 dB (10 MHz) | |
47.2 dB (16 MHz) | |
45.8 dB (20 МHz) | |
42.9 dB (31.25 МHz) | |
38.4 dB (62.5 МHz) | |
35.3 dB (100 MHz) | |
功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz) |
53.3 dB (4 МHz) | |
47.3 dB (10 MHz) | |
44.2 dB (16 MHz) | |
42.8 dB (20 МHz) | |
39.9 dB (31.25 МHz) | |
35.4 dB (62.5 МHz) | |
32.3 dB (100 MHz) | |
回波损耗 (RL) | 23 dB (4 МHz) |
24.1 dB (8 МHz) | |
25 dB (10 MHz) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 МHz) | |
23.6 dB (31.25 МHz) | |
21.5 dB (62.5 МHz) | |
20.1 dB (100 MHz) | |
屏蔽衰减 | 3.2 dB (1 MHz) |
6 dB (4 МHz) | |
9.5 dB (10 MHz) | |
12.1 dB (16 MHz) | |
13.6 dB (20 МHz) | |
17.1 dB (31.25 МHz) | |
24.8 dB (62.5 МHz) | |
32 dB (100 MHz) | |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
符合UL VW1 | |
符合UN ECE-R 118.03标准 | |
阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
环境温度(安装) | -20 °C ... 80 °C |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -20 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | 0 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) |
訂購號 | 1569948 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 25 件數 |
產品密鑰 | AF1CJI |
GTIN | 4046356337083 |
每件的重量(含包裝) | 2,872.5 g |
每件的重量(不含包裝) | 222.22 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg