AXL F BK ETH XC - 总线耦合器
2701949

Axioline F,总线耦合器,Modbus/TCP (UDP),RJ45 母头连接器,极端环境的机型,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器

可免費下載。 內容下載

產品細節









相容的產品



您的優勢

2 个以太网端口(内置开关)
传输速度为10 Mbps和100 Mbps
拨码开关,用于设置IP地址及其他功能
固件可更新
总线耦合器的运行时间可忽略(接近0 µs)(适用于Modbus/UDP)
Axioline F本地总线的典型循环周期约为10 μs
基于Web的管理
网络安全性:可通过基于Web的管理(固件版本1.31或更高)断开端口连接
支持运行Axioline Smart Element
支持被动式Smart Elements(固件版本1.30或更高)
支持IOL-CONF(固件版本1.30及更高)
支持Diag+
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
局部镀层的PCB