通过用于PROFIBUS FLX ASI MA 2 PB EF的Fieldline Extension AS-Interface网关用于将两个AS-Interface网络轻松集成到PROFIBUS DP系统。 该设备具有坚固的高级钢制外壳,具有IP20防护等级,可用于控制柜。
通过该网关,可对带有扩展寻址的AS-Interface从站进行操作,且符合AS-Interface规范3.0。
可对AS-i从站向下兼容。
使用"Mode"和"Set"键以及7段显示,可通过AS-Interface 网关很方便地对所连接的AS-i从站进行寻址。
在扩展显示模式中,两个AS-i电路中的每一个都可以充分参数化,并使用多线LCD显示以及 "OK", "Up" 和 "Down" 键进行诊断。
FLX ASI MA 2 PB EF
-
AS-i网关
2773607
產品細節
相容的產品
您的優勢
用于一个或两个AS-I接口
AS-I 规格 3.0
IP20 等级
不锈钢壳体