AI 4 -10 GY -1000
-
冷压头
1200308
冷压头, 插针长度范围: 10 mm, 套管长度: 17 mm, 颜色: 灰色
產品細節
产品类型 | 核心末端连接器 |
导线类别 | 柔性导线,等级2、5、6 / B、C、K、M |
产品属性 | 通过UL认证 |
由软镀锡电解铜制成 | |
尺寸符合DIN 46228-1和UL 486F标准要求 | |
聚丙烯制成的塑料套环 | |
无卤素 | |
长期/短期温度:+105 °C/+120 °C |
导线连接 | |
柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 13 mm |
尺寸图 |
|
套管长度 | 17 mm |
插针长度范围 | 10 mm |
最大剥线长度 | 13 mm |
冷压头直径 | 2.8 mm |
套管壁厚 | 0.2 mm |
绝缘套环厚度 | 0.3 mm |
绝缘套环内部尺寸 | 4.8 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
标识材料 | CU-DHP |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
涂层 | 电镀锡 |
表面特性 | 镀锡 |
材质 | 不含硅及卤素 |
技术数据 | |
套管长度 | 17 mm |
环境条件 | |
恒温 | 105 °C (-40 °C 无负载/0 °C 动态负载) |
短期温度 | 120 °C |
根据标准设计 | DIN 46228-4,UL 486F-E |
訂購號 | 1200308 |
件數/包裝 | 1,000 件數 |
最低訂購量 | 1,000 件數 |
銷售關鍵字 | 05 |
產品密鑰 | BH3411 |
GTIN | 4055626456386 |
每件的重量(含包裝) | 0.261 g |
每件的重量(不含包裝) | 0.261 g |
關稅稅率代號 | 85369010 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 压线钳 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 压线钳 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 压线钳 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 压线钳 1213156
-
CRIMPFOX 6-M - 压线钳 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 压线钳 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 压线钳 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - 压线钳 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 压线钳 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 压线钳 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 压线钳 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 压线钳 1213156
-
CRIMPFOX 6-M - 压线钳 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 压线钳 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 压线钳 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - 压线钳 1202877
您的優勢
带塑料卡套的套管由无棱角的镀锡电解铜制成
紧密连接位之间的绝缘可靠性提高,同时防止接线分叉
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg