移动式交流充电枪,带车辆充电连接器和充电桩充电插头,可通过欧标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,兼容电动汽车充电站的欧标充电桩充电插座 (EVSE)
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-65890/M1額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
480 V | 32 A |
CHARX connect comfort,2类,移动式AC充电电缆, 32 A 永久, 480 V AC,配备车辆充电连接器和充电桩充电插头, 电缆: 8 m,黑色,直头,带保护盖, 外壳: 黑色, 灰色,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2,用于通过欧标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电
移动式交流充电枪,带车辆充电连接器和充电桩充电插头,可通过欧标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,兼容电动汽车充电站的欧标充电桩充电插座 (EVSE)
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
480 V | 32 A |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
480 V | 32 A |