交流充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过美标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
cULus认证
核准 ID: E473195-20160303額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 80 A |
CHARX connect comfort,1类,交流充电枪, 80 A 永久, 250 V AC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 25 ft,黑色,直头,带保护盖,带温度传感器,菲尼克斯电气标识,注意:可能需要电缆管理。,SAE J1772,用于通过美标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电
交流充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过美标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 80 A |