電氣試驗 電氣試驗主要測試組合式端子中的電流流動。為了測試端子的最大短路電流和標稱電流下的發熱等,需要模擬各種場景。此外,還測試電壓降以確保效率,並透過測試擊穿放電、爬電距離和絕緣特性來檢查電氣絕緣。
以 PP-H-2,5/5-COMBI 連接器為例介紹如何透過測試確定載流容量
連接器降級 (DIN EN 60512-5-2)
電流承載能力曲線顯示了某個部件在環境溫度和相鄰接點影響下的載流容量。其大小與接點材料和絕緣外殼相關。要確定插拔式組合式端子的載流容量,選擇針位排列方式各不相同的端子,接著用相同橫截面的導線串聯起來。為確定實際的電流承載能力曲線,依據 DIN EN 60512-5-1 標準確定插拔式組合式端子的載流容量。這時候,會載入不同強度的電流,並設定溫度平衡狀態,之後就能在測試對象上測得出現的最大升溫。在考慮到絕緣材料的上極限溫度(此處以及平常都假設為 100°C)的情況下,得出一個隨著環境溫度變化的電流承載能力曲線(即「基礎曲線」)。依據 DIN EN 60512-5-2 校準承載能力曲線後即制定出「電流承載能力曲線」。依據該標準,允許的負載電流是對應基礎電流的 0.8 倍。衰減因數「須考慮連接器在接點系統中的樣本偏差。此外還應考慮到溫度量測和量測方法的不確定性。」 電流承載能力曲線適用於菲尼克斯電氣採用 2 位、5 位、10 位和 15 位排列方式的插拔式組合式端子。
溫升試驗
溫升試驗 (IEC 60947-7-1/2 和 UL 1059)
組合式端子因電流產熱引起的溫升應盡可能維持在較低水平。為此,接觸電阻必須盡可能低。在此次測試期間,記錄室溫下載入測試電流後的溫升資料。
IEC 60947-7-1/-2
將五個端子水准安裝在導軌上,並透過額定橫截面的導體回路將其串聯起來,每根導線的長度為 1 m 或 2 m。在組合式端子上載入與額定橫截面導線的載流容量相符的測試電流。記錄下中間端子的溫升資料。在 +20 °C 的室溫下,端子可承受的最大溫升為 45 K。最後,必須對端子進行電壓降測試。
UL 1059
該過程本質上與 IEC 測試過程相同,不同的只是導線的長度。依據 UL 1059,水平並排安裝三個端子。在 25°C 的環境溫度下量測時,容許的最大溫升為 30 K(盡可能靠近端子點進行量測)。由於菲尼克斯電氣的組合式端子均採用優質接點材料,因此,無論採用的是何種連接技術,其溫升值均低於指定標準的要求。優質銅資料和可靠的接觸過渡確保組合式端子中的接觸電阻較低。
工頻耐壓絕緣試驗 (IEC 60947-7-1/2 和 UL 1059)
這項電氣測試用於驗證爬電距離是否足夠大。透過加載相應的測試電壓,驗證兩個相鄰組合式端子的電位之間以及組合式端子與安裝導軌之間是否有足夠大的距離。定義:額定絕緣電壓 (Ui) 是在規定使用條件下可持續出現的最大有效值或直流電壓值。測試電壓持續時間必須超過 60 秒。判斷依據為所示表格中的對應關係。
IEC 60947-7-1/-2
測試過程中不得有火花放電或擊穿放電現象。漏電電流必須低於 100 mA。
UL 1059
測試電壓 = 1,000 V + 2 x 額定絕緣電壓 Ui。菲尼克斯電氣額定絕緣電壓為 800 V 的組合式端子全部能透過 2,000 V~ 的絕緣試驗。
絕緣試驗的試驗值
下表顯示了絕緣試驗的試驗值。這裡顯示了測試電壓與額定絕緣電壓的對應關係。
| 測試電壓(有效值) [V] | |
|---|---|
| 額定絕緣電壓 Ui [V] | |
| Ui <= 60 | 1000 |
| 60 < Ui <= 300 | 1500 |
| 300 < Ui <= 690 | 1890 |
| 690 < Ui <= 800 | 2000 |
| 800 < Ui <= 1000 | 2200 |
| 1000 < Ui <= 1500 |
在極端過載的情況下也能保證可靠連接
短時耐受電流 (IEC 60947-7-1/-2)
在實際應用中,組合式端子也必須能夠持續承受短路電流的影響不受損壞,直到安全設備將電流切斷為止。該電流可能達到標稱電流的數倍之高,並持續零點幾秒。測試時,將組合式端子安裝在固定襯墊上,並用額定橫截面的導線連接起來。向保護導體組合式端子載入電流,電流大小 = 電流密度 (120 A/mm²) x 額定橫截面,持續 1 秒鐘,並重複進行三輪。如在測試完成後,各部件未被損壞且可進一步使用,則說明達標。在這項測試前後,組合式端子必須通過電壓降測試。測試前及測試後每個組合式端子上的電壓降不得超過 3.2 mV,且測試後測得的數值不得超過測試前的 1.5 倍。對於菲尼克斯電氣的 240 mm² 大電流端子,測試電流高達 28,800 A,持續時間為 1 秒,這些端子可將電流引流出去,且無品質損壞。
爬電距離
電氣間隙和爬電距離 (IEC 60664-1)
電氣間隙和爬電距離的大小應確保高效持久的電氣絕緣功能
- 設計
- 可能受到的污染
- 預期的環境條件
透過量測兩個相鄰的組合式端子之間以及導電金屬部件和固定襯墊之間的距離進行確定,同時考慮到最短距離。在這裡,電氣間隙指的是透過空氣能實現絕緣的最短距離,而爬電距離指的是沿表面測得的最短距離。依據 IEC 60947-1 標準確定最短距離。
電氣間隙:
在兩個電位體之間測得的最短空間距離。最小電氣間隙值的決定因素有組合式端子的額定電湧電壓、過壓類別以及預期的污染程度。額定電湧電壓依據過壓類別所對應的 PEN 導線電壓計算得出。除非另有規定,否則接線端子符合 III 類過壓類別。該類別描述了固定安裝的設備以及對可靠性和可用性有特殊要求的情況。對應的電氣間隙請參見 IEC 60664-1 的表格 2(摘錄)。此時,還應考慮到的其他規定:適用於該應用的非均質場和污染程度 3(存在導電性污染或是參見 IEC 60664-1 的表格 2:由於冷凝使非導電性污染變成導電性的污染)。
爬電距離:
沿絕緣體表面測得的兩個電位體之間的最短距離。在測定最小爬電距離的時候,請尤為注意直流電壓或交流電壓系統的均方根值(導線對導線、導線對大地、導線對 PEN 導線),參見 IEC 60664-1 的表格 3a 和 3b。IEC 60664-1 的表格 4 給出了電壓均方根值、污染程度 (3) 和接線端子外殼的絕緣材料組 (I.) 之間的關係。
過壓類別
過壓類別以及對應的 PEN 導線電壓
| 過壓類別 I | 過壓類別 II | 過壓類別 III | 過壓類別 IV | |
|---|---|---|---|---|
| PEN 導線的電壓 [V] | ||||
| 300 | 1500 V | 2500 V | 4000 V | 6000 V |
| 600 | 2500 V | 4000 V | 6000 V | 8000 V |
| 1000 | 4000 V | 6000 V | 8000 V | 12000 V |
條件 A 中的污染程度:非均質場
這張表格顯示了污染程度與所需額定脈衝電壓的對應關係。這裡針對的是條件 A 中的污染程度:非均質場。
| 污染程度 1 | 污染程度 2 | 污染程度 3 | |
|---|---|---|---|
| 所需的額定脈衝電壓 | |||
| 4000 V | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm |
| 5000 V | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm |
| 6000 V | 5.5 mm | 5.5 mm | 5.5 mm |
| 8000 V | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm |
污染程度 3 的絕緣材料組
這張表格顯示了污染程度 3 的絕緣材料組與電壓均方根值的對應關係。
| 絕緣材料組 I | 絕緣材料組 II | 絕緣材料組 III | |
|---|---|---|---|
| 電壓的均方根值 | |||
| 500 V | 6.3 mm | 7.1 mm | 8.0 mm |
| 630 V | 8.0 mm | 9.0 mm | 10.0 mm |
| 800 V | 10.0 mm | 11.0 mm | 12.5 mm |
| 1000 V | 12.5 mm | 14.0 mm | 16.0 mm |
電氣間隙和爬電距離 (UL 1059)
UL 1059 以另外一種方式介紹了電氣間隙和爬電距離的對應關係。如果電氣間隙和爬電距離在物理上的定義相同,則此時請參考專屬的距離表,並依據使用組和電壓範圍將其一一對應起來。在這種情況下,預設設定為 C 類使用組。
間隙 (UL 1059)
未絕緣電位之間的電氣間隙以英寸和毫米為單位。
| 應用 | 額定電壓 | 電氣間隙(英寸) | 電氣間隙 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 使用組 | ||||
| A | 操作元件、控制台、服務設備等 | 51 V ... 150 V | 1/2 | 12.7 |
| A | 151 V ... 300 V | 3/4 | 19.1 | |
| A | 301 V ... 600 V | 1 | 25.4 | |
| B | 常規設備,包括辦公軟體和電子資料處理設備及類似設備 | 51 V ... 150 V | 1/16 | 1.6 |
| B | 151 V ... 300 V | 3/32 | 2.4 | |
| B | 301 V ... 600 V | 3/8 | 9.5 | |
| C | 工業應用,無限制 | 51 V ... 150 V | 1/8 | 3.2 |
| C | 151 V ... 300 V | 1/4 | 6.4 | |
| C | 301 V ... 600 V | 3/8 | 9.5 | |
| D | 工業應用,性能資料受限(有限額定值)的設備 | 151 V … 300 V (10A) | 1/16 | 1.6 |
| D | 301 V … 600 V (5A) | 3/16 | 4.8 | |
| E | 額定電壓為 601 V - 1500 V 的組合式端子 | 601 V ... 1000 V | 0.55 | 14.0 |
| E | 1001 V ... 1500 V | 0.70 | 17.8 | |
| F | 具備保持間距備選方案的工業設備 | 51 V ... 1500 V | 依據評估結果 | 依據評估結果 |
| G | 發光二極體照明 | 51 V ... 300 V | 1/16 | 1.6 |
| G | 301 V ... 600 V | 1/16 - 3/16 | 1.6 - 4.8 |
爬電距離 (UL 1059)
未絕緣電位之間的爬電距離以英寸和毫米為單位。
| 應用 | 額定電壓 | 爬電距離(英寸) | 爬電距離 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 使用組 | ||||
| A | 操作元件、控制台、服務設備等 | 51 V ... 150 V | 3/4 | 19.1 |
| A | 151 V ... 300 V | 1-1/4 | 31.8 | |
| A | 301 V ... 600 V | 2 | 50.8 | |
| B | 常規設備,包括辦公軟體和電子資料處理設備及類似設備 | 151 V ... 300 V | 1/16 | 1.6 |
| B | 51 V ... 150 V | 3/32 | 2.4 | |
| B | 301 V ... 600 V | 1/2 | 12.7 | |
| C | 工業應用,無限制 | 51 V ... 150 V | 1/4 | 6.4 |
| C | 151 V ... 300 V | 3/8 | 9.5 | |
| C | 301 V ... 600 V | 1/2 | 12.7 | |
| D | 工業應用,性能資料受限(有限額定值)的設備 151 | 151 V ... 300 V | 1/8 | 3.2 |
| D | 301 V ... 600 V | 3/8 | 9.5 | |
| E | 額定電壓為 601 V - 1500 V 的組合式端子 | 601 V ... 1000 V | 0.85 | 21.6 |
| E | 1001 V ... 1500 V | 1.20 | 30.5 | |
| F | 具備保持間距備選方案的工業設備 | 51 V ... 1500 V | 依據評估結果 | 依據評估結果 |
| G | 發光二極體照明 | 51 V ... 300 V | 1/8 | 3.2 |
| G | 301 V ... 600 V | 1/8 - 3/8 | 3.2 - 9.5 |
高電壓實驗室
SCCR 評級 (國家電氣規範編碼和 UL 508 A)
自 2006 年 4 月起,國家電氣規範編碼要求工業控制器必須標明抗短路性。可利用 UL 508A 計算出短路電流值 (SCCR)。在美國的所有工業開關都必須在銘牌上匯整標示此計算過程,包括有主電路和控制電壓的饋送。在 UL 508 A(表格 SB 4.1)中,列明非指定組件的標準值。組合式端子的標準值是 10 kA。短路電流值指的是某一系統或組件在給定額定電壓的情況下的短路額定電流。該值指的是所能承受的最大對稱短路電流,既不會影響使用,也不會為操作處理造成危害。若是整機系統,短路電流值對應於相關配電或饋電電路中所安裝的額定電流最低的組件。CLIPLINE complete 系統的組合式端子的短路電流值在 UL 文件 XCFR2_ E60425 中都記錄為 100 kA。它們可協助您建立具備更高額定短路電流值的高性能系統。
如果無法在回路中安裝可詳細記錄相關資訊的組件,可以在上游連接表中列出的大電流保險絲端子,從而提高整條回路所能承受的最大電流。保險絲端子 UK 10,3-CC HESI N 可將下游回路的額定短路電流值升高至 200 kA。
測試結構:電壓降檢驗
電壓降檢驗 (IEC 61984)
依據連接技術的不同,組合式端子的各個端子點可連接一根或多根導線。導線和電流桿之間的電阻會對電流傳輸造成很大的影響。優質接點可形成氣密性連接。如此可確保長時間可靠的連接。因此,這項電氣測試檢驗組合式端子(兩個端子點)上的電壓降,並從中推算出接觸電阻的大小和連接品質的好壞。使用額定橫截面的導線連接組合式端子。量測期間,在端子上載入測試直流電,其大小為額定橫截面導線的載流容量的 0.1 倍。在距離端子點中央不到或剛好 10 mm 的位置處測得電壓降(見圖)。在 +20 °C 的室溫下,測試前及測試後每個組合式端子上的電壓降不得超過 3.2 mV,且測試後測得的數值不得超過測試開始時的 1.5 倍。菲尼克斯電氣組合式端子比標準規範中要求的極限值還要低 60 %。
電壓降檢驗
電壓降檢驗的檢驗值
| 載流容量 [A] | 美國線規的額定橫截面 | 載流容量 [A] | |
|---|---|---|---|
| 額定橫截面 [mm²] | |||
| 0.2 | 4 | 24 | 4 |
| 0.5 | 6 | 20 | 8 |
| 0.75 | 9 | 18 | 10 |
| 1 | 13.5 | - | - |
| 1.5 | 17.5 | 16 | 16 |
| 2.5 | 24 | 14 | 22 |
| 4 | 32 | 12 | 29 |
| 6 | 41 | 10 | 38 |
| 10 | 57 | 8 | 50 |
| 16 | 76 | 6 | 67 |
| 35 | 125 | 2 | 121 |
| 50 | 150 | 0 | 162 |
| 95 | 232 | 0000 | 217 |
| 150 | 309 | 00000 | 309 |
| 240 | 415 | 500 MCM | 415 |
插拔次數 (IEC 61984)
IEC 61984 標準為電壓範圍介於 50 V – 1,000 V 且載流容量最高為 500 A 的連接器提供了完整的測試場景。為此,對結構性保護特徵(如 IP 防護等級)以及機械特徵和電氣特徵分門別類,並指定適用的應用。依照 A - E 組進行測試(參見表格)。測試組 A 的一個主要說明就是將插拔次數指定為耐久性試驗。無論是無開關容量的連接器 (COC),還是有開關容量的連接器 (CBC),首選的循環次數皆為 10、50、100、500、1,000、5,000。在有開關容量的測試中,每分鐘完成三至四次插接循環。速度設定為 0.8 ± 0.1 m/s。測試後請留意是否出現影響繼續使用的損壞。其中包括檢查防腐層的外觀檢查以及電壓降測試。CLIPLINE complete COMBI 系列的組合式端子和插頭一般可插拔 100 次。
| 測試組 B | 測試組 C | 測試組 D | 測試組 E | |
|---|---|---|---|---|
| 測試組 A | ||||
| 機械檢驗 | 耐久性試驗 | 熱測試 | 氣候測試 | 防護程度測試 |
電湧電壓脈衝的時間曲線
電湧電壓測試 (IEC 60947-7-1/2)
電湧電壓測試用以證明兩個相鄰電位間是否具有足夠大的電氣間隙。依據額定絕緣電壓分別針對每個極性進行電湧電壓測試,重複執行五次。時間間隔至少為 1 秒。要檢偵測的是相鄰組合式端子間或組合式端子與導軌間的間隙。測試過程中不得產生意外的火花放電。依據 IEC 60664,菲尼克斯電氣組合式端子的額定電湧電壓介於 6 kV 至 8 kV 之間。具體電壓數值依據額定電壓推算出來。從而有效驗證所記錄的端子工作電壓是否能在應用中可靠運行。一般預設採用過壓類別 4 的 III 類保護裝置。
電湧電壓表格
一般預設採用過壓類別 4 的 III 類保護裝置。
| 符合 IEC 60038 標準的供電系統(電網)的額定電壓 - 單相 [V] | 導線對 PEN 導線的電壓,從額定交流電壓或額定直流電壓中推導出來,但是最高不超過額定交流電壓或額定直流電壓 [V] | 額定電湧電壓 [V] | |
|---|---|---|---|
| 符合 IEC 60038 標準的供電系統(電網)的額定電壓 - 三相 | |||
| - | 120-240 | 50 | 800 |
| - | 120-240 | 100 | 1500 |
| - | 120-240 | 150 | 2500 |
| 230/400 | 277/480 | 120-240 | 300 | 4000 |
| 400/690 | 120-240 | 600 | 6000 |
| 1000 | 120-240 | 1000 | 8000 |