我們的軟體解決方案能即時監控、智慧調控能源應用,實現全自動化運作。
- PLCnext Engineer:直覺式開發環境,簡化配置與視覺化流程
- 配電站、供電管理與電網優化專用應用程式及軟體庫,實現即時監控與自動化
- 整合式資安防護,符合 IEC 62443 與 IEC 62351-3 國際安全標準
電網營運商和能源供應商面臨巨大的創新壓力。整合再生能源、監控變電站,以及保護關鍵基礎設施免受網路攻擊,都需要高效能且具前瞻性的解決方案。此外,還必須確保電力品質與電網穩定性,並實現精準控制,同時降低維運成本。
為因應現代能源供應的挑戰,我們為能源產業提供基於 PLCnext Technology 的未來導向自動化解決方案。此解決方案結合尖端硬體技術與直覺化軟體,為您的基礎設施提供最佳化的監控與调控功能。
我們的軟體解決方案能即時監控、智慧調控能源應用,實現全自動化運作。
我們的硬體設備專為關鍵能源基礎設施設計。此解決方案提供極致靈活性,並具備卓越的抗外部干擾能力。
我們的解決方案相容開放式標準,可無縫整合至現有網路架構。
透過我們的整合式工程規劃、管理與維護解決方案,電網營運商能以更簡便、安全且有效的方式管理基礎設施。
透過此全方位解決方案,電網營運商與能源供應商將獲得一套可擴充、高安全性且具未來性的自動化系統,完全符合現代化永續能源供應的需求。