您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

用於平交道系統和訊號塔的突波保護裝置 Scheidt & Bachmann 和菲尼克斯電氣兩家公司多年來一直保持著合作關係。Scheidt & Bachmann 已將 CLIXTRAB 產品系列整合到新一代平交道系統中。

用於鐵路基礎設施系統的突波保護裝置
專業文章
可靠滿足德鐵指令 819.0808 中的突波保護要求

請閱讀《訊號+導線》雜誌上的專業文章,瞭解 CLIXTRAB 如何在 Scheidt & Bachmann 的數位訊號塔和平交道技術裝置中發揮作用:

下載專業文章
一個人在按 PDF 按鍵
Scheidt & Bachmann 公司標誌

合作夥伴介紹 Scheidt & Bachmann

  • 該公司在鐵路號誌技術領域擁有超過 150 年的經驗,是該領域最成功的製造商之一
  • 德國家族企業第五代
  • 3,300 名員工、25 家子公司和合作夥伴遍佈 50 多個國家
由於軌道中的反向牽引電流,電氣化線路上會出現影響電壓

影響電壓對控制和安全技術系統的突波保護提出了特殊要求

挑戰

正在進行的數位轉型並不止於控制和安全技術,並將在未來幾年達到新的程度。為實現環保、高效且節約資源的未來,交通轉型勢在必行,在這個時代更需要現代電子或數位控制和安全技術系統。

修訂後的德鐵指令 RIL 819.0808 對電子和數位訊號塔中的突波保護概念提出了具體要求。

CLIXTRAB 斷開裝置

深入瞭解 CLIXTRAB 的 VF 電路

我們的解決方案 基於組合式端子的突波保護,大幅提高控制和安全技術的可用性

即使雷暴的頻率和嚴重程度不斷增加,鐵路基礎設施系統也必須可靠運作。 ​

使用維護需求低且可集中監控的突波保護模組,是實現最高系統可用性的重要前提。 ​

Scheidt & Bachmann 公司採用了菲尼克斯電氣的 CLIXTRAB 突波保護裝置。這些裝置用在 BUES 2000 平交道技術裝置以及 ZSB 2000 電子訊號塔系統中,並且直接插在線纜端架的組合式端子上。此設計不僅滿足德鐵指令 819.0808 的要求,還能顯著節省空間。

用於軌道基礎建設的防雷和突波保護

用於軌道基礎建設的防雷和突波保護

更多關於合適的產品的資訊: