包裝機 現代化包裝機能有效地執行填充、計量、包裝、貼標與裝箱等作業。我們提供模組化方案以實現高度靈活性,採用永續技術並確保穩定品質 – 這在高度敏感的產業中尤為關鍵。我們致力成為您的最佳夥伴,協助您克服各種挑戰。憑藉我們廣泛的產品與服務組合,我們能讓您的製程更有效率、更永續,並更具未來競爭力。
包裝機概覽 探索我們的產品與服務組合,讓您的包裝機更有效率、更永續、更經得起未來考驗。
紙箱成型機
紙箱成型機配備現代化使用者介面,能無縫即時監控整個成型過程,並協助操作人員迅速發現與排除故障。
- 適用於包裝機的 IPC 必須具備極高防護力,能有效抵抗粉塵、液體與潤滑油侵蝕
- 重載連接器賦予紙箱成型機靈活的機械設計概念,並大幅縮短換線調試時間
- 快速可靠的 I/O 處理效能,確保紙箱成型機與包裝生產線精準同步,避免塞料與空載問題
- 日益增多的感測裝置,可透過感測執行器盒、圓形連接器與纜線實現可靠連接
- 多元繼電器系列作為控制器與紙箱成型機間的訊號介面,實現訊號隔離、倍增與放大功能
- 交換器可確保在整個包裝機網路中進行可靠的資料傳輸
- 非接觸式緊湊型安全開關結合我們的安全繼電器,共同監控裝箱機的安全門狀態
- 組合式端子和配電板確保可靠的電力和電位分配
- 配備智慧診斷功能的電源,能讓故障識別變得格外簡便
品質管制
可靠的品質管控能確保只有完好無瑕的產品,才能進入包裝機的下一個製程步驟。及早發現問題可減少瑕疵品,從而降低報廢率。
- 感測器/執行器盒及其配套的圓形連接器,可採集來自例如光線、壓力、重量或位置感測器的訊號,並將其傳輸至控制器
- 我們的感測器/執行器盒與圓形連接器採用衛生型設計,極適用於食品直接接觸環境中的應用
- 透過耐用的重載連接器,能快速可靠地整合品質管制功能
- 藉由節省空間的電纜接入系統,能穩定牢固地將纜線直接佈線至控制盒內
輸送帶
兩條交錯運行的輸送帶系統中,紙箱自成型機持續輸送直至堆棧工序。第二條輸送帶負責將待包裝產品從填充工作站運送至取放工作站。
- 電源堅固耐用,防護程度達 IP67,非常適合用於分散供電,可直接安裝在輸送帶上
- IPD 和 QPD 安裝系統可直接在輸送帶上輕鬆實現配電,無需工具
- 透過防護程度為 IP65/67 的遠端 I/O 系統直接採集和處理來自輸送帶的輸入和輸出訊號。全封裝的鋅模鑄外殼堅固耐用,該裝置也適用於 I/O-Link 應用
取放機
在許多現代化包裝機中,取放工作站扮演關鍵角色。為能快速切換至新產品規格或包裝類型,模組化機械設計實屬必要。如此可快速簡便地更換機械模組。
- 採用重載連接器,可快速靈活地更換取料模組 – 輕鬆、快速完成設備改裝
- 非接觸式緊湊型安全開關結合我們的安全繼電器,共同監控取料模組的安全門狀態
- 馬達接頭上的 EMC 防護圓形連接器可確保訊號傳輸不受干擾
- 透過感測器/執行器盒與遠端 I/O 系統精確控制閥島
- IP67 遠端 I/O 系統,確保閥島控制精準無誤
控制櫃
菲尼克斯電氣為您提供涵蓋控制櫃內所有功能領域的創新解決方案及產品。除了創新的控制櫃產品,從工程規劃到成品控制櫃的整個製造流程鏈,我們提供全程的專業支援。
- 系列齊全的端子產品組合,能實現控制櫃內穩定可靠的配電。採用不同連接技術的端子均可自由組合
- 馬達調速器能為輸送帶與裝箱機中的各類馬達提供可靠且易於控制的驅動解決方案
- 遠端 I/O 系統防護等級為 IP20,可採集輸入和輸出訊號,包括 I/O-Link 和安全應用
- 交換器能在整個機器網路中確保可靠的資料傳輸,而安全路由器則能抵禦未經授權的存取與惡意軟體,從而保護包裝機
- 可靠且支援通訊的 24 V 電源系統由突波保護裝置、電源和設備保護裝置組成
- 多元繼電器系列可作為控制器與機器外圍設備之間的介面,以隔離、倍增或放大訊號
- 能量量測設備可快速、輕鬆地採集包裝機所有子工序的能量資料
- 藉由節省空間的電纜接入系統,能穩定牢固地將纜線直接佈線至控制櫃內
- 邊緣裝置直接在產生資料的地方處理資料,因此可降低網路負載
- 速度啟動器和馬達啟動器可安全操作各種馬達
裝箱機
多樣的產品尺寸與形狀,促使裝箱機也必須採納靈活的機械設計理念。為避免頻繁的規格轉換導致長時間停機,因此,採用模組化與高適應性機器至關重要。
- 非接觸式緊湊型安全開關結合我們的安全繼電器,共同監控裝箱機的安全門狀態
- 馬達啟動器和速度啟動器能可靠地切換和反轉裝箱機中的馬達
- 透過智慧繼電器實現訊號的切換、隔離、監控、放大與倍增功能
- 組合式端子與接線板確保控制櫃內配電的可靠性
- 具備智慧元件與內建安全功能的遠端 I/O 系統,採集輸入訊號並控制輸出訊號,建立裝箱機與控制櫃間獨立於匯流排的通訊
- 內建保險絲的可靠 24 V 電源,為裝箱機提供不間斷電力
- 感測器/執行器盒及其配套圓形連接器,採集裝箱機內各類感測器與執行器的訊號
堆棧機
由於產品多樣性增加與規格轉換日益頻繁,堆棧機需能處理不同包裝尺寸或形狀。此需求可透過靈活的抓取與堆疊機制實現。此外,將產品精確定位於棧板上以及高循環率亦至關重要。為使堆棧機能無縫整合於輸送技術系統中,模組化機械結構實屬必要。
- 透過感應式 NEARFICOUPLER,您可以直接在機器人頭端監控抓手的更換。電力與即時乙太網路資料可透過數公分空氣間隙進行傳輸
- 為在現場層與控制級別之間傳輸資料、訊號及電力,配有合適連接器的感測器/執行器盒可直接安裝於機械手臂上
- 將重載連接器直接安裝於機器人底架,可確保控制櫃與機器人間電力、資料及訊號的穩定傳輸
- 整合藍牙技術的乙太網路無線模組,能為中央控制器與移動式機械零件之間提供可靠且無磨損的通訊
無人搬運車系統
生產週期短、庫存量少和靈活度高,是打造高效內部物料流的基礎,也是提高生產力的先決條件。為了滿足這些要求,AGV 在生產和內部物流領域的應用越來越廣泛。
- 透過 WLAN 接入點可靠且安全地與無人搬運車通訊
- 連接器堅固耐用,用於分配資料和訊號
- 在人機協作領域,安全的重要性至高無上:
我們的安全產品組合可幫助您安全落實所需應用,比如緊急停止方案、安全移動監控或現場切換等