鐵路工業中的安全維護 菲尼克斯電氣與 RENMAKCH India Pvt. Ltd 公司攜手,為鐵路和高速列車提供了現代化、安全的維護和測試基礎設施。

千斤頂撬起的列車

在鐵路工業,安全性和可靠性是重中之重,尤其是列車維護工作。藉由菲尼克斯電氣的安全 Axioline F 和 Axioline Smart Element I/O,可以輕鬆、可靠地將行動機電千斤頂的感測器和執行器整合到更高級別的 PROFIsafe 系統中。該系統基於 PLCnext Technology,能夠快速且安全地按照 IEC 62061 標準實現高達 SIL 3 級別的自動化。

RENMAKCH India Pvt.  Ltd 軌道車輛

客戶介紹 軌道車輛維護和測試領域的核心實力

RENMAKCH India Pvt. Ltd. 成立於 1996 年,總部位於印度孟買。 公司生產的裝置包括轉向架轉台、電池供電移車器、多功能工作站、地面提升系統、轉向架測試機和行動千斤頂。這些產品基於高品質和最先進的技術,廣泛應用於印度各地的鐵路站。

行進中的火車和鐵軌

應用 穩健的列車維護解決方案

用於列車維護和保養的行動千斤頂會給人員和裝置帶來各種風險,如機械和電氣方面的危險。為了盡可能減少這些危險,需要採取各種安全控製相關的保護措施。這些措施可確保相關功能(例如急停)達到所需的安全等級。

安全的 Axioline I/O 系統

解決方案 安全且全面的自動化系統

行動千斤頂配備了安全相關感測器,例如緊急停止按鈕和接近開關。利用安全模組 Axioline F 和 Axioline Smart Element,感測器和控制啟動器都可以整合到 PROFIsafe 系統中,成為整個安全控制系統的一部分。

考慮到 PLCnext 應用中的備援安全資料傳輸,該解決方案符合 IEC 62061 標準 SIL 3 級別的要求。從網路安全的角度來看,使用 PLCnext Control 後,安全級別可達到 IEC 62443-4-1 和 62443-4-2 標準的 Security Level 2 (SL2)。

該解決方案包括 PROFIsafe Axioline F 和 Axioline Smart Element 模組,在安全自動化方面具有許多決定性的優勢。藉此不僅可以減少接線工作量,還可確保試運轉、改造和專案規劃過程中的高度靈活性。具體而言,這種靈活、緊湊的 PLCnext 解決方案可藉由開放原始碼軟體和任何程式語言進行調整,從而滿足各種要求。此外,全面的 Axioline F 系列安全 I/O 模組也簡化了驅動器安全功能的複雜處理過程。同時,藉由超緊湊的 Axioline Smart Element I/O 模組,使用者可以改造控制櫃,節省更多空間。

聯絡方式
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300