全電力社會園區中的智慧灌溉 根據目前環境資料監控、分析和最佳化土壤濕度和灌溉。

全電力社會園區

客戶介紹


全電力社會園區

菲尼克斯電氣

  • 全電力社會園區佔地超過 7,800 m²,展示如何產生、轉換、儲存、分配和使用再生能源。
  • 550 塊太陽能電池板和其他發電設備為園區提供電力。
  • 我們以電動車、智慧樓宇、運輸基礎設施和生產設施為例,展示對能源的高效利用。

挑戰


檢查土壤濕度

單獨的灌溉需求,高昂的植物照護成本

全電力社會園區內有許多綠地,其植物需要可靠的水供應。根據不同植物種類的需水量以及陽光或降水量等天氣影響,會產生不同的灌溉需求。

最佳的手動灌溉需要大量人工勞動和成本。此外,消耗量很難監控。

解決方案


土壤濕度感測器

依需灌溉,節約資源

為了實現最佳的地表灌溉,園區的綠地被劃分為 15 個灌溉區。每個區域都配備了電池供電的 LoRaWAN 土壤濕度感測器。

這些感測器以固定的間隔量測土壤濕度、溫度以及電導率,然後透過 LoRaWAN 閘道器將資料傳送到菲尼克斯電氣的物聯網平台。土壤量測資料和當地氣象站的資料匯集在雲端。根據天氣預報,可以計劃依需灌溉或根據不同的參數進行預設。

透過數位連接水錶,灌溉控制系統可以考慮到目前流量和用水量等重要資訊。

解決方案詳細資訊

透過雲端控制灌溉
全電力社會園區中的本地控制器
本地智慧水管理控制櫃
透過雲端控制灌溉

智慧灌溉解決方案結合了 PLCnext 和 LoRaWAN 技術。透過自動化系統,全部所需的資料匯集在雲端,以高效控制灌溉。PLCnext Control 持續將目前感測器值與預先配置的雲端參數進行比較。如果演算法確定綠化區域太乾燥,則相應灌溉區域的電磁閥會自動開啟。一旦達到規定的水量或土壤濕度恢復正常,閥門就會再次關閉。如果當地氣象站根據資料偵測到降雨事件,灌溉過程將自動終止。

在菲尼克斯電氣的物聯網平台上,使用者可以選擇在地圖上定位環境感測器,並將收集到的量測資料以圖表形式顯示。

全電力社會園區中的本地控制器

可以使用本地操作終端為一周中的每一天單獨定義灌溉過程開始的時間。使用者也可以在此輸入各個灌溉區的限值。為了實現時間同步,需要查詢具有整合 NTP 伺服器(網路時間協定)的 GNSS 接收器(全球導航衛星系統)。該軟體還能可靠地偵測系統中的洩漏,然後產生警報訊息。此外,PLCnext Control 透過 VPN 隧道(虛擬私人網路)連接到菲尼克斯電氣基於 Web 的 SCADA 系統 Resylive。使用該平台,可以隨時遠端或本地對系統進行配置、控制和監測。還能建立用水量報告。

本地智慧水管理控制櫃

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) 無線網路技術用於資料通訊。此技術的特點是接收距離遠、能耗低。基於這些特性,此技術特別適合城市地區的物聯網應用。根據具體情況,LoRaWAN 在內城區的覆蓋範圍可達五公里,在農村地區可達 15 公里。此技術使用免授權的 ISM 頻段 868 MHz 進行資料傳輸。

安裝在現場的 LoRaWAN 感測器以指定的間隔將目前量測值傳送到最近的閘道器。從那裡,資料透過行動網路或乙太網路連接轉發到網路伺服器。

使用 Smart City Box 實現智慧化環境管理

利用 Smart City Box,您可輕鬆將各種城市資料從感測器傳輸到控制系統。資料透明,有助於制定有針對性的最佳化措施,從而創造出高效、永續的生存空間。這一解決方案應用廣泛,可便捷地整合到現有的基礎設施中。

所有應用均基於即時採集感測器資料和無線傳輸資料。由於採用的是開放式系統架構,該解決方案能夠順利整合到市政資料中心和許多其他的物聯網平台中。

互動式影像地圖:智慧灌溉拓撲結構
環境資料可視化軟體
藉由 Environmental Monitoring Service,可以透過入口網站對環境資料進行全面的遠端監測。輕鬆整合任何感測器技術和量測值。該軟體能夠可靠地偵測系統中的洩漏。識別到洩漏後,會自動產生警報訊息。
環境資料可視化軟體
土壤濕度感測器
LoRaWAN 土壤濕度感測器可量測土壤的濕度、溫度和電導率。感測器資料透過 LoRaWAN 傳送到雲端平台。然後,這些資料可用於永續環境監測。
土壤濕度感測器
LoRaWAN 閘道器
LoRaWAN 閘道器透過行動網路或乙太網路連接將感測器的量測值傳送至網路伺服器。此伺服器將負載提供給應用伺服器。這兩個伺服器可以安裝在本機,也可以安裝在雲端。
LoRaWAN 閘道器
PLCnext Control
控制櫃的核心是 PLCnext Control AXC-F 3152,可連接 Smart Elements 產品系列的 I/O 模組,用於控制電磁閥。全部所需的資料匯集在 PLC,以高效控制灌溉。
PLCnext Control
基於 Web 的 SCADA 系統
透過菲尼克斯電氣基於 Web 的 SCADA 系統 Resylive,可隨時遠端對系統進行配置、控制和監測。還能建立用水量報告。
基於 Web 的 SCADA 系統
物聯網平台
在我們用於城市基礎設施應用的開放式物聯網平台 grovez.io 上,安裝了用於 Environmental Monitoring Service 軟體的應用伺服器。
物聯網平台

您的優勢

  • 依需自動控制灌溉系統,可節省能源、成本和資源
  • 環境資料透明:即時全面遠端監測土壤濕度、溫度、電導率
  • 制定綠地永續管理的有效措施

聯絡方式


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
城市基礎設施全球行業經理
我們非常樂意協助您打造智慧城市。您必定能從我們的多年豐富經驗和包羅萬象的服務中受益。

產品


一個人在控制櫃前操作平板電腦

您還沒有找到合適的產品?

歡迎聯絡我們。我們很樂意為您提供建議,與您一起找到最佳的解決方案。

案例總結


全電力社會園區灌溉

節水高達 30%

全電力社會園區的智慧灌溉展示了如何以節約資源的方式依需澆灌不同的植物、樹木和草地。與簡單的定時灌溉相比,這可節省高達 30% 的水。

此範例也可以輕鬆地轉移到其他城市系統。這些資料還可以輕鬆整合到現有的控制系統中。