風能模組化系統監控 讓您的風力發電機組實現真正的卓越,將狀態監控提升到新的級別,從而提高效率。

海岸上的超大風力發電機組之鳥瞰圖

挑戰


風力發電機組之仰視圖

風力發電機組現已發展成為當今的基本能源。並且已是許多國家/地區能源供應的支柱。為了確保網路長期穩定,有必要隨時對系統進行最佳調節和監控。一款合適的監控解決方案不僅對於安全運作很重要,而且有助於大幅提高系統的產量。

解決方案


沙漠中的風力發電機組之鳥瞰圖

重新審視效率

透過菲尼克斯電氣的整體監控解決方案,您可以實現最佳的年發電量並延長系統的使用壽命,盡可能實現永續運作。
我們很樂意為您提供建議,與您一起找到最佳的風力發電機組狀態監控解決方案。

矗立在烏雲前方的風力發電機組,帶有單獨解決方案的四個數位顯示幕

轉子葉片監控

隨著轉子直徑越來越大,有必要對轉子葉片進行狀態監控。正確監控可提高設備效率,還可觀察重要的安全功能,以免風力發電機組受損。轉子葉片暴露於極端的環境條件中,還需承受極端的應力。隨著葉片越來越長,對監控的需求也不斷提升。菲尼克斯電氣推出的模組化轉子葉片監控系統 Blade Intelligence,是一項整體解決方案,可提高風力發電機組的效率。

瞭解模組化轉子葉片監控的個人化解決方案:

透過簡單的個人化調整,最佳化系統運作

風力渦輪機的模組化系統結構
適用於風力發電機組的耐用型感測器
Blade Intelligence 軟體
服務人員在交談中
風力渦輪機的模組化系統結構

監控解決方案採用模組化設計,可以根據要求對各個系統進行單獨組合。專為風能應用而開發的感測器提供所有必要的資料,從而在同一個評估單元中進行處理。可隨時進行擴展。新技術和無線感測器不僅可在新系統中實現永續且高效的維護管理,亦可對現有渦輪機進行高效改造。

深入瞭解菲尼克斯電氣 Blade Intelligence 解決方案的組成部分
適用於風力發電機組的耐用型感測器

我們的感測器專為風力發電機組使用而設計,非常堅固耐用。即使在不利條件下,感測器也始終向所連接的控制器提供資料,確保運作安全高效。感測器受到最佳保護,可避免外部影響,並且針對設備的使用壽命而設計。來自所連接感測器的訊號由控制器記錄,根據應用進一步處理並轉發。

深入瞭解菲尼克斯電氣 Blade Intelligence 解決方案的組成部分
Blade Intelligence 軟體

Blade Intelligence 軟體專為風力發電機組開發,設定簡單,在運作期間操作便捷。採用模組化結構,該軟體可以輕鬆適應系統擴展。這意味著無論系統配置如何,客戶的使用者介面始終保持不變。

更多關於 Blade Intelligence 解決方案軟體的資訊
服務人員在交談中

這些解決方案直接納入系統的電氣設計中,或是加裝到現有的系統中。兩種選擇都可行。升級改造後的系統包含一個全面配置的控制櫃,該控制櫃內建在輪轂中,並可透過現有介面整合到控制器中。也可以選擇透過數據機直接將這些資料發送給營運商。若是新裝,則直接將諸如控制器和 I/O 模組之類的必要硬體直接整合到變槳控制櫃中。

深入瞭解菲尼克斯電氣 Blade Intelligence 解決方案的組成部分
矗立在冰雪風景中的風力發電機組

結冰探測解決方案

在某些氣候條件下,轉子葉片上會結冰,這會導致葉片受損並對環境造成危險。因此,官方法規要求風力發電機組在結冰情況下必須停止運作。可靠的結冰探測可以顯著縮短停機時間。一種行之有效的方法是量測轉子葉片的振動行為。我們的冰探測系統已獲得 DNV-GL 認證。該系統決定設備是繼續運作還是關閉。系統偵測到停機狀態下無冰,設備將自動再次啟動。評估單元可作為控制櫃解決方案或可整合系統提供。

烏雲前方風力發電機組的上部分

負載量測解決方案

轉子葉片是風力發電機組的關鍵元件。它們承受巨大的動態力,可能導致結構損壞。持續監控負載和振動,可以及早發現並消除損壞。我們的系統使用安裝在葉片根部的應變計來量測負載行為和彎矩。利用系統資料可實現負載最佳化調整,從而盡可能減少葉片上的負載。透過載荷譜,您可以發現轉子葉片在整個使用壽命期間的結構變化。評估單元可作為控制櫃解決方案或可整合系統提供。

離岸風力發電廠,烏雲密布,雷電交加

雷電監測解決方案

雷擊會導致風力發電機組葉片損壞和電子故障,但通常不會立即被發現。因此,需目視檢查轉子葉片是否遭受雷擊。我們的系統可量測和評估轉子葉片中的雷擊,並將資料與系統的運作參數結合。這改善了預防性維護工作的決策基礎,並提供有關葉片遭受雷擊的資訊。評估單元可作為控制櫃解決方案或可整合系統提供。

您的優勢

  • 風力發電機組配有堅固的元件,即使在極端條件下也能實現最大可用性,從而提高產量
  • 採用開放介面,可輕鬆安裝在現有系統中
  • 及早偵測損壞,可最佳化維護操作和成本
  • 透過遠端存取調整配置,維護更簡便

聯絡方式

風能專家合影
Your experts for wind power
全球再生能源行業管理
我們很樂意為您提供支援,實現永續能源供應。

產品


一個人在控制櫃前操作平板電腦

您還沒有找到合適的產品?

歡迎聯絡我們。我們很樂意為您提供建議,與您一起找到最佳的解決方案。