最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術產品導覽
技術
客製化解決方案
Konfiguratoren
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
建築自動化
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
過程工業
Power-to-X
過程自動化
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
HMI 和工業電腦
HMI 與工業電腦的產品視覺化呈現
透過逼真影像體驗我們的 HMI 與工業電腦產品,並以 360° 互動旋轉探索細節。如需深入體驗,請於 3D 視圖中掃描桌面 QR 碼,或在支援的行動裝置按一下「在我的空間預覽」圖示。
HMI
嵌入式電腦
工業平板電腦
觸控顯示器
HMI
WP 6000
IP66 觸控面板,配備 7 吋大尺寸寬螢幕 VGA 顯示器 (16 : 9),採用 PCAP 技術,並內建 QT 網頁瀏覽器軟體。
3D 檢視
TP 6000
IP66 觸控面板,配備 7 吋大尺寸寬螢幕 VGA 顯示器 (16 : 9),採用 PCAP 技術,並內建 Visu+-RT 軟體。
3D 檢視
BWP 2000
Web 面板,配備 4.3 吋 TFT 螢幕、i.MX 6Duallite 處理器、USB 和乙太網路連接埠以及 Yocto/Linux 作業系統和 QT 瀏覽器。
3D 檢視
BTP 2000
觸控面板,配備 4.3 吋 TFT 螢幕、Arm Cortex-A7 處理器、多種連接選項、Windows® Embedded Compact 7 和 Visu+。
觀看三維視圖
嵌入式電腦
VL3 BPC
VL3 工業嵌入式電腦,防護程度為 IP30,配備 Intel® 十一代處理器。
觀看三維視圖
VL3 UPC
VL3 UPC 是一款超緊湊的嵌入式電腦,防護程度為 IP30,配備 Intel® Atom® 六代處理器。
觀看三維視圖
工業平板電腦
VL3 PPC
工業平板電腦,防護程度為 IP66,配備 Intel® 十一代處理器,最大 64 GB RAM,支援兩個 M.2-2280-SSD。
觀看三維視圖
VL3 PPCS
緊湊型工業平板電腦,螢幕尺寸為 10 吋或 12 吋,提供業界領先的擴展選項。
觀看三維視圖
VL3 UPC 2440 EDGE
邊緣裝置搭配 Virtual PLCnext Control 作為資料收集與評估的核心單元。除了 IEC 61131-3 控制功能外,Linux Ubuntu Pro 桌面系統還提供簡易擴充性,並能便捷安裝資料分析軟體。
3D 檢視
觸控顯示器
VL3 FPM
具備 PCAP 多點觸控功能的工業級平面螢幕(10.1 至 21.5 吋),與 VL3 PPC、VL3 PPCS 及 WP 6000 HMI 相容。
3D 檢視