適用於設備開發的散熱器
無論用於何處,現代功率電子設備都必須滿足功率不斷增大、體積不斷縮小的要求。這些目標明顯有相悖之處,只有採用整合式散熱方案,再加上專業的規劃,才能有效解決。因此,菲尼克斯電氣不僅為您提供內建被動散熱器的高品質電子元件外殼,還提供獨特的模擬服務,以最佳化您設備的散熱效果。
您的優勢
- 散熱器與外殼可靈活組合,冷卻系統有效嵌入,從而達到最佳冷卻效果
- 客製化的被動解決方案,實現無縫整合:機械性能與散熱性能完美搭配
- 從首次確定損耗功率到最終設備,全程提供客製化諮詢,協助您快速開發
- 冷卻裝置設計緊湊,空間需求小,因此可實現最高功率密度與空間利用率
- 全面的服務:從線上配置到熱模擬,再到整合
模擬服務帶來真正的增值
利用被動散熱器實現最佳的熱管理
由於採用了與外殼完全搭配的散熱器解決方案,外殼的散熱效果十分出色。散熱器可按照 PCB 配置進行調整。
開發流程中的服務
為了初步檢查外殼應用中可耗散的最大功率,我們提供了適合外殼的降級圖。藉由該降級圖,您可確定隨後的工作點。並相應地讀取最大可耗散功率損耗。熱設計的這一初步階段適合用於估算所需的外殼尺寸,並初步說明整合式散熱器的必要性。
使用我們的直覺式線上模擬功能,可在開發的早期階段就分析出您應用的放熱情況。
首先,在配置器中配置符合您應用要求的外殼。接著在您的 PCB 上放上熱點,並定義您應用的溫度邊界條件。特定應用的結果將直接透過電子郵件傳送給您。
在線上模擬的基礎上,我們將透過模擬服務為您的應用提供非常精確的熱分析。首先,我們會在您的 PCB 上模擬和評估各種元件配置。在稍後選擇將散熱器整合到設備中時,將利用模擬對應用進行熱調節,以便在給定的邊界條件下正常運轉。
在設備開發過程中,熱管理越來越重要。我們很樂意為您的 PCB 初始設計提供建議,為您推薦熱介面材料(Thermal Interface Material,TIM),並根據您的元件調整散熱器。
傳送諮詢請求
產品
用於物聯網應用的 ICS 系列模組化電子元件外殼
緊湊設計、高功能密度和持續運作:物聯網領域的應用散熱要求極高,需要高效率的冷卻方案。ICS 系列模組化外殼中安裝有合適的散熱器,確保高效率散熱,從而可靠運作。在 PCB 配置開發過程中進行熱模擬,可最佳化散熱情況,有助於在早期階段避免形成熱點。
用於樓宇自動化的 BC 電子元件外殼
持續運作和空間有限等嚴苛條件,是樓宇自動化應用的常見特徵。BC 系列 DIN 導軌外殼內建有合適的散熱器,可確保高效率散熱,並使控制櫃內的電子設備全天候可靠運作。我們可在開發過程中為您提供熱模擬服務,協助您有效規劃設備中的熱量分佈。
適用於控制器的 ME-IO 系列多功能電子元件外殼
持續運作期間,控制系統必須滿足對精確度和可靠性的高要求。ME-IO 系列外殼集高散熱效率、模組化設計與正面連接技術等優點於一身。精確搭配的散熱器可確保高效率散熱,即使是工業系統中功能強大的控制儀器中也不例外。從開發階段開始,熱模擬就有助於延長控制器的使用壽命,以及持續提升其功能性。
用於嵌入式系統的 UCS 系列通用外殼
緊湊地嵌入大型系統中,並且具有高功率密度:嵌入式系統在設備散熱方面的要求很高。UCS 系列通用外殼採用靈活的模組化設計,可在這種要求嚴苛的應用中實現最佳散熱效果。採用客製化散熱器,並透過熱模擬實現經過最佳規劃的熱管理。
菲尼克斯電氣外殼產品技術比較
ICS、BC、ME-IO 和 UCS 系列電子元件外殼可配備散熱器,相關的全部主要參數總覽:
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| BC 系列 | ME-IO 系列 | ICS 系列 | UCS 系列 | |
| 規格與散熱器相容 | 35.6 至 215.6 | 18.8 至 75.2 | 25 和 50 | 全部尺寸 |
| 熱電阻 Rth | 可依要求單獨確定 | 可依要求單獨確定 | 可依要求單獨確定 | 可依要求單獨確定 |
| 應用 | 樓宇自動化,充電控制器,能量量測設備 | 工業自動化,樓宇自動化,充電控制器 | 工業自動化,過程自動化,運輸 | 樓宇自動化,單板電腦 |
| PCB 配置 | 垂直和水平 | 垂直 | 垂直 | 垂直和水平 |
| 顯示和操作解決方案 | 2.4 吋觸控螢幕和 4 / 6 個按鍵,薄膜鍵盤 | 2.4 吋觸控螢幕 | 2.4 吋觸控螢幕;帶薄膜鍵盤的 0.96 吋螢幕 | 2.4 吋觸控螢幕 |
| 安裝散熱器 | 螺釘連接,帶 PCB 的散熱器 | 螺釘連接,帶 PCB 的散熱器 | 插入連接 | 螺釘連接,帶 PCB 和熱點的散熱器 |
| 散熱片 | - | 是 | - | 是 |
| 前往適用於 BC 系列外殼的散熱器產品清單 | 前往適用於 ME-IO 系列外殼的散熱器產品清單 | 前往適用於 ICS 系列外殼的散熱器產品清單 | 前往適用於 UCS 系列外殼的散熱器產品清單 |
熱模擬和適合熱要求苛刻應用的被動散熱器
由於元件性能強大,環境條件嚴苛,因此電氣設備的功率密度很高。菲尼克斯電氣可為您提供各種產品和服務,協助您對最終應用進行正確的熱設計。
解決方案
最佳化各種應用和行業的效率
配備散熱器的電子元件外殼可最佳化各種設備和應用的運作,例如在 HVAC 系統、能源管理和房間或樓宇控制系統中。在工業和機器控制系統中,它們可以確保高效率散熱,例如鐵路控制系統或可程式設計邏輯控制器 (PLC)。此外,協調的被動冷卻方案也是電動車領域充電站中 DC/DC 轉換器的理想選擇。
在工廠和樓宇自動化、資料中心、太陽能和風能以及充電基礎設施中,菲尼克斯電氣外殼和散熱器確保高性能元件在散熱要求嚴苛的應用中也能可靠運作。它們可最佳化運作穩定性,並延長設備的使用壽命。
常見問答
關於熱模擬的常見問答
菲尼克斯電氣可為您提供目錄資料、線上模擬、客製化建議(包括模擬服務和個人化散熱器)。
大幅度升溫的零件(熱點)透過導熱材料 (TIM) 與散熱器相連。或者,內建的散熱片還可在需要冷卻的元件和散熱器之間實現較遠距離的橋接。
對散熱器進行客製化調整,就能保證理想的熱連接。而這種調整一般透過對散熱器進行銑削加工就能實現。
小巧的高性能元件、高資料傳輸速率、灰塵以及外殼通風不足,都是造成與周圍環境相比溫差較大的原因。
為了避免與周圍環境產生過大的溫差,功率損耗圖中的圖示可為您提供有關各外殼中的元件所允許發出的功率的資訊。直線的斜度代表著系統的熱導率。圖中所示情況的區別一方面體現在全表面升溫和 20 mm x 20 mm 的熱點升溫上,另一方面也體現在 PCB 是安裝在外殼內,還是不帶外殼。
菲尼克斯電氣的整合式散熱器利用導熱材料 (TIM) 透過熱管路將熱量從熱點排出。散熱器以輻射能的形式,透過散熱片之間的對流將熱量排到周圍環境中。在此過程中,利用了煙囪效應,即升溫的空氣往上升,冷空氣則被吸入。
即刻請求獲得免費諮詢服務
讓我們為您的應用提供熱模擬方面的建議。當然,也歡迎您在洽詢時提供初始的一般情況。我們會為您提供初步的熱評估,以便在我們的電子元件外殼中實施:BC、ICS、ME-IO 或 UCS 系列也內建有散熱器。