靈活、節能地控制馬達 在機械製造領域,您可以使用 CONTACTRON 馬達調速器靈活且高效率地控制馬達。我們將向您介紹一個食品與飲料行業的應用。在這裡,您能感受到激情和創新迸發的力量。我們的使命是與客戶一起尋找合適的解決方案,以輕鬆控制馬達。我們隨時為您服務,歡迎聯絡我們。

Innovantia 廠房
Innovantia® Fabricación 的公司標誌

Innovantia 客戶介紹

Innovantia® Fabricación 是一家自動化解決方案供應商。該公司主要銷售、整合與製造適用於農業領域的雞蛋生產自動化生產線。Innovantia® Fabricación 也為建築業提供各種陶瓷生產機器。

相信創新與合作 – 馬達調速器為客戶排憂解難

這款馬達調速器簡單、可靠、安全且非常節省空間。安裝和試運轉過程也非常快。

Ismael Huete Picazo, 執行長
Ismael Huete Picazo - 西班牙 Innovantia 公司執行長
裝有一排 CONTACTRON 馬達調速器的控制櫃的側視圖

控制櫃製造:裝有一排 CONTACTRON 馬達調速器的控制櫃的視圖

簡單的操作方案 – 高效、佔用空間小

變頻器常用於例如需要變速運轉或必須控制馬達的啟動和關閉的應用場合。CONTACTRON 馬達調速器結合了緊湊型馬達啟動器的優點和變頻器的基本特性,應用範圍廣泛:

  • 可透過顯示幕、旋鈕和按鍵便捷操作。無需進行費時的程式設計。
  • 結構緊湊,總寬度低至 35 mm,節省了控制櫃內的空間。
  • 具備重要的基本功能,適合驅動技術領域的諸多應用,元件管理經濟高效
安裝在裝瓶廠控制櫃內的 CONTACTRON 馬達調速器

在控制櫃中使用 CONTACTRON 馬達調速器

適用於各種應用的簡單馬達控制器

CONTACTRON 馬達調速器可協助您輕鬆、經濟地執行馬達控制任務,尤其是在機械製造、車輛或食品工業等行業的內部物流和輸送技術領域。

控制櫃中的 CONTACTRON 馬達調速器,帶安全功能 STO

控制櫃中的 CONTACTRON 馬達調速器,帶安全功能 STO

安全第一:安全轉矩關閉功能

由於整合有安全功能,可在安全相關的急停應用中使用,無需額外的接觸器電路。安全轉矩關閉 STO (Safe Torque Off) 功能可確保不再為馬達旋轉提供能量。觸發該功能後,就不會再輸出轉矩。

您想盡可能提高設備的效率和安全性?
透過立即關閉馬達轉矩,STO 功能可在緊急情況下或設備發生意外情況時進行快速、安全的干預。這樣不僅能減少停機時間,還能防止潛在的事故和傷害,創造安全的工作環境。

私人聯絡
我們很樂意到您的專案現場進行實地考察!

如果您想瞭解有關 CONTACTRON 馬達調速器的更多資訊,請聯絡我們的專家。

請與我們聯絡
我們的 CONTACTRON 馬達調速器專家正在討論控制櫃安裝板